Onglet ME Runtime 3.20 et versions antérieures
Les comptes utilisateurs entrés dans l'onglet ME Runtime 3.20 et versions antérieures sont utilisés lors de la création des applications pour les applications Runtime 3.20 et versions antérieures.
Utilisez l'onglet ME Runtime 3.20 et versions antérieures pour entrer les noms et mots de passe des comptes utilisateurs avant de leur affecter un accès de sécurité pour les applications. L'éditeur est constitué d'une zone de formulaire et d'un tableur.
Le menu Affichage
Utilisez les options du menu
Affichage
pour :- afficher ou masquer le tableur et le formulaire ;
- modifier la police du tableur ;
- restaurer la police par défaut.
La barre d'outils
Utilisez les outils de la barre d'outils pour :
- Couper, copier, coller et supprimer le texte sélectionné. Couper ou supprimer un code de sécurité Non le transforme en Oui. Vous ne pouvez pas couper ou supprimer les codes de sécurité Oui.
- Dupliquer un utilisateur sélectionné, avec la totalité des paramètres identiques, y compris le nom
- Insérer une ligne vide au-dessus de la ligne où le curseur est placé
- Remplir à partir de ce point - en ayant sélectionné plusieurs lignes, copier les paramètres de la première ligne dans les autres lignes sélectionnées.
- Trier par ordre alphabétique plusieurs cellules sélectionnées dans une colonne en sélectionnant le contenu des cellules
- Ajouter un utilisateur ou un groupeCONSEIL:255 comptes utilisateurs maximum peuvent être ajoutés à l'application.
Options
- ID du compteCliquez surSuivantou sur une ligne vierge du tableur pour saisir un nouveau compte dans cette case. Tapez un ID ou un nom d'utilisateur pour le compte (20 caractères maximum, espaces compris). Les caractères suivants sont incorrects : /\;:|+*?<>. Cette zone ne peut pas être vide.Lorsque vous modifiez un nom dans cette zone, le nom du compte change dans le tableur. Les boutonsPrécédentetSuivantdeviennent alors Accepter et Rejeter.Le nom n'est pas sensible à la casse lorsque l'utilisateur le saisit lors de l'exécution. Cependant, FactoryTalk View utilise uniquement des majuscules pour les noms dans les expressions.Vous ne pouvez pas modifier les ID de comptes pour un utilisateur ou un groupe de domaine Windows.
- Macro de connexionLa macro de connexion est facultative. Pour exécuter une macro à chaque fois que cet utilisateur se connecte, tapez le nom de la macro dans ce champ ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour la sélectionner dans une liste de macros définies dans l'application.Macro de déconnexionLa macro de déconnexion est facultative. Pour exécuter une macro à chaque fois que cet utilisateur se déconnecte, tapez le nom de la macro dans ce champ ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour la sélectionner dans une liste de macros définies dans l'application.Si un nouvel utilisateur se connecte sans que l'utilisateur précédent se soit déconnecté, la macro de déconnexion déconnecte ce dernier dès la connexion du nouvel utilisateur.
- Mot de passeTapez un mot de passe pour le compte (14 caractères maximum, espaces compris). Les mots de passe ne tiennent pas compte de la casse. Dans la boîte de dialogue Confirmation du mot de passe, tapez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur OK.Vous ne pouvez pas affecter ou modifier un mot de passe pour un compte du domaine Windows à partir de FactoryTalk View. Pour modifier le mot de passe, utilisez l'outil Utilisateurs et mots de passe de Windows.
- Codes de sécuritéPar défaut, toutes les cases sont cochées (Y apparaît dans toutes les colonnes du tableur). Pour bloquer l'accès à un code de sécurité, décochez les cases pour le code dans la section de formulaire ou cliquez deux fois dans les colonnes du tableur du code pour basculer de Y à N (ou de N à Y).
Fournir une réponse