Configurer une piste d'audit intégrée
L'
Editeur de configuration de piste d'audit
vous permet de configurer une piste d'audit intégrée lors de l'exécution.
CONSEIL:
Cochez la case
Piste d'audit
dans l'Editeur de démarrage
pour appliquer les paramètres de piste d'audit.Le fichier journal d'audit est automatiquement enregistré dans :
- (PC etMobileView)\Utilisateurs\Documents publics\RSView Enterprise\ME\Logs\<ApplicationName>\M_AuditTrails\
- (PanelView Plus 7etPanelView Plus 6)\Windows\Logs\<ApplicationName>\M_AuditTrails\
Pour configurer une piste d'audit
- Dans l'arborescence de l'Explorateur, double-cliquez surConfiguration de piste d'auditpour ouvrir l'Editeur de configuration de piste d'audit.
- Spécifiez leNombre maximal de messages d'auditpour le fichier journal.
- (Facultatif) Spécifiez ces valeurs et attribuez des points :
- Avertissement de capacité haute (%)
- Avertissement de capacité haute-haute (%)
- (Facultatif) Spécifiez un point pourDépassement de capacité.
- (Facultatif) Spécifiez un point ou une expression pourEffacer l'historique des audits à distance.
- Cliquez surOKpour enregistrer les options et fermer l'éditeur.
Piste d'audit
dans l'Editeur de démarrage
pour activer la piste d'audit.Fournir une réponse