Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de symbole
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du symbole
.En-tête de table | En-tête de table |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont Aucun et Ligne . |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Forme | Sélectionnez la forme de l'objet. Si l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet. |
Paramètres de symbole | |
Nombre d'états | Sélectionnez le nombre d'états pour l'objet. |
Type de déclencheur | Sélectionnez Valeur pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur la valeur de la connexion Valeur.Sélectionnez LSB pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur le bit de poids faible défini sur une valeur élevée dans la connexion Valeur. |
Image | Entrez le nom de l'image graphique ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le nom de fichier dans le Navigateur d'images . L'image est affichée sur l'objet pour donner des informations concernant la fonction de l'objet.Avant de pouvoir placer une image sur l'objet, vous devez l'importer dans le projet. Vous devez utiliser une image monochrome avec cet objet. |
Fournir une réponse