Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de ME CSVDataLog
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de ME CSVDataLog
.Options | Descriptions |
|---|---|
Jamais | Si cette option est sélectionnée, le contrôle créera un fichier nommé en fonction de votre configuration. Le contrôle utilisera ce fichier pour toutes les journalisations. |
Périodiquement | Si cette option est sélectionnée, le contrôle crée un fichier en utilisant la convention d'affectation de noms AAAA_MM_JJ_HR_MIN_NNNN_<NomFichier>.csv, par exemple 2015_12_15_02_02_0001_File.csv.
Si l'option Périodique est sélectionnée, les options suivantes sont disponibles :
|
Aux heures spécifiées | Si cette option est sélectionnée, le contrôle crée un fichier en utilisant la convention d'affectation de noms AAAA_MM_JJ_HR_MIN_NNNN_<NomFichier>.csv. Dans la zone de texte Heures de démarrage , saisissez une heure ou des heures.
Dans la case Heures de démarrage , vous pouvez combiner une heure avec une date ou un jour de la semaine. Entrez les heures et les dates dans le format affiché. N'utilisez pas les formats d'heure et de date spécifiques aux paramètres régionaux du système. |
Sélection des séparateurs de nom de fichier | Il s'agit d'une option de format de fichier qui vous permet de personnaliser le nom de fichier.
|
Supprimer les plus anciens fichiers |
|
Fournir une réponse