Options dans l'onglet Traceurs de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME :
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Traceurs
de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME
.Options | Descriptions |
|---|---|
Légende de l'affichage | Cochez cette case pour afficher la légende à droite du graphique. Le pourcentage de la légende accepte des incréments de cinq pour cent, de 10 % à 50 %. La légende affiche chaque ligne de tendance visible avec son étiquette. L'étiquette est lue à partir des points DataSeries_x.Label . |
Attributs du traceur | Utilisez le tableur pour configurer l'apparence de chaque traceur sur le graphique lors de l'exécution, notamment la couleur, la largeur et le style des lignes et le marqueur. |
Couleur | Spécifiez la couleur de la ligne du graphique. Cliquez sur le carré de couleur et sélectionnez une couleur dans la palette. |
Largeur | Spécifiez la largeur de la ligne du graphique. Plus le nombre est grand, plus la ligne est étroite. |
Style | Spécifiez le style de la ligne du graphique, par exemple solide, discontinu, en pointillés et autres styles. |
Marqueur | Déterminez le symbole du tracé pour chaque point de données. Si vous sélectionnez Afficher les marqueurs uniquement pour Connexion des points de données dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME , seuls les traceurs auxquels sont affectés des marqueurs seront affichés sur le graphique. |
Multiples éditions du traceur | Utilisez le tableur pour appliquer des attributs à un ou plusieurs traceurs. |
Effacer les sélections | Cliquez sur ce bouton pour effacer les attributs. |
Appliquer aux traceurs sélectionnés | Cliquez sur ce bouton pour appliquer les attributs au(x) traceur(s) sélectionné(s). |
Fournir une réponse