Codes d'erreur et messages d'erreur

Le tableau suivant affiche les codes et les messages d'erreur des contrôles ActiveX Chart et ChartEx lors de l'exécution.
Codes d'erreur
Messages d'erreur
0
Aucune erreur.
1000
Erreur. L'élément
Visible
de toutes les
DataSeries
est défini sur
False
(zéro).
1001
Erreur. L'élément
DataSeries_FixedAxis Visible
est défini sur
False
(zéro).
1002
Erreur. L'élément
Visible
des
DataSeries_1
à
DataSeries_8
est défini sur
False
(zéro).
1003
Erreur. L'élément
NumberofDataPoints
est supérieur à 500.
1010
Erreur. La valeur minimale de l'axe X est supérieure à la valeur maximale.
1011
Erreur. La valeur minimale de l'axe Y est supérieure à la valeur maximale.
1100
Avertissement. Tous les points de données compris dans
DataSeries_
<premier nombre de séries de données avec erreur> sont supérieurs à la valeur maximale de l'axe X.
1101
Avertissement. Tous les points de données compris dans
DataSeries_
<premier nombre de séries de données avec erreur> sont inférieurs à la valeur minimale de l'axe X.
1102
Avertissement. Tous les points de données compris dans
DataSeries_
<premier nombre de séries de données avec erreur> sont supérieurs à la valeur maximale de l'axe Y.
1103
Avertissement. Tous les points de données compris dans
DataSeries_
<premier nombre de séries de données avec erreur> sont inférieurs à la valeur minimale de l'axe Y.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal