Membres UDT de Chart
Le tableau suivant montre les membres UDT du graphique.
Membres | Descriptions |
|---|---|
Titre | La légende affichée en haut du tableau. |
NumberOfDataPoints | Le nombre de points de données dans chaque tableau DataSeries[]. |
X_Axis_Label | La légende affichée sous l'axe X. |
X_Axis_Min | Indique la valeur minimum de l'axe X. |
X_Axis_Max | Indique la valeur maximum de l'axe X. |
Y_Axis_Label | La légende affichée à côté de l'axe Y. |
Y_Axis_Min | Indique la valeur minimum de l'axe Y. |
Y_Axis_Max | Indique la valeur maximum de l'axe Y. |
DataSeries_FixedAxis | Une instance de UDT DataSeries. Elle contient les points de données de l'axe fixe. Vous pouvez configurer l'axe dans la zone Orientation du graphique de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME . |
DataSeries_x | Une instance de UDT DataSeries. Elle contient les points de données d'une série de données de l'axe X ou Y, en fonction de l'orientation du graphique. x est un nombre compris entre 1 et 8, tel que DataSeries_1, DataSeries_2 et DataSeries_8. |
Fournir une réponse