Résolution du terminal lors de l'exécution
Le tableau suivant affiche les résolutions des différents terminaux d'exécution.
Pour le terminal ou moniteur suivant | Sélectionnez la taille de fenêtre de projet suivante |
|---|---|
PanelView Plus 6 400 ou 600 PanelView Plus 6 Compact 400 ou 600 | 320 x 240 |
PanelView Plus 7 Standard largeur 4" | 480 x 272 |
PanelView Plus 6 700 ou 1000 PanelView Plus 6 Compact 1000 PanelView Plus 7 Standard 6" ou 7" PanelView Plus 7 Performance 6" ou 7" | 640 x 480 |
PanelView Plus 7 Standard largeur 9" PanelView Plus 7 Performance largeur 9" | 800 x 480 |
PanelView Plus 6 1250 PanelView Plus 7 Standard 10" PanelView Plus 7 Performance 10" | 800 x 600 |
PanelView Plus 6 1500 PanelView Plus 7 Standard 15" PanelView Plus 7 Performance 15" | 1 024 x 768 |
MobileView PanelView Plus 7 Standard largeur 12" PanelView Plus 7 Performance largeur 12" | 1 280 x 800 |
PanelView Plus 7 Performance 19" | 1 280 x 1 024 |
Fournir une réponse