Les applications avec lesquelles je veux travailler sont absentes

Causes et solutions possibles :
  • Actuellement connecté à l'instance de
    FactoryTalk Directory
    incorrecte. Différentes applications sont hébergées sur une instance de
    FactoryTalk Directory
    différente.
    Si les applications sont :
    • distribuées à travers multiples ordinateurs sur un réseau, connectez-vous à
      FactoryTalk Network Directory
      ,
    • limitées à un système indépendant seulement sur l'ordinateur local, connectez-vous à
      FactoryTalk Local Directory
      .
  • Votre ordinateur client pointe vers le serveur Network Directory incorrect.
    Si vous travaillez avec des applications situées sur un serveur Network Directory, mais qu'aucune application ou que de mauvaises applications sont visibles sur votre ordinateur, configurez l'emplacement de l'ordinateur du serveur Network Directory sur votre réseau.
    1. Dans
      FactoryTalk Administration Console
      , sélectionnez
      Outils > Options du serveur FactoryTalk Directory
      .
    2. À l'invite, connectez-vous à Network Directory avec votre compte d'administrateur de Windows.
    3. Dans l'
      utilitaire d'emplacement du serveur FactoryTalk Directory
      , sélectionnez
      Parcourir
      .
    4. Dans
      Configuration du serveur FactoryTalk Directory
      , sélectionnez
      Ordinateur distant
      , puis indiquez le nom de l'ordinateur à utiliser en tant que serveur Network Directory, puis sélectionnez
      OK
      .
  • Le compte utilisateur connecté ne dispose pas des autorisations de sécurité appropriées.
    Si votre compte utilisateur ne possède pas les autorisations de sécurité appropriées, vous pourrez vous connecter à une instance de
    FactoryTalk Directory
    , mais vous ne pourrez pas voir ou travailler avec les applications. Pour plus d'informations sur les autorisations de sécurité, vérifiez auprès de l'administrateur de votre système
    FactoryTalk
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal