Paramètres de prévention d'exécution des données
Les paramètres de prévention d'exécution des données déterminent les applications et les composants protégés par cette fonctionnalité. Ils s'appliquent aux fonctionnalités de prévention d'exécution des données prises en charge par le matériel et les logiciels. Sur les ordinateurs disposant des fonctionnalités matérielles requises, les fonctions de prévention d'exécution des données prises en charge par le matériel sont activées pour le même jeu d'applications et de composants que les fonctionnalités de prévention d'exécution des données logicielles. Le tableau suivant explique les paramètres de DEP possibles et indique si ceux-ci sont pris en charge par les produits Rockwell Software.
Paramètre de prévention d'exécution des données | Description | Pris en charge par les produits Rockwell Software ? |
|---|---|---|
AlwaysOn | Protection de prévention d'exécution des données complète pour l'ensemble du système (toutes les applications et tous les composants, sans exception). | Non |
OptIn (recommandé) | Activé pour la DEP uniquement pour les composants système Windows et les applications qui acceptent explicitement cette fonctionnalité. | Oui |
OptOut | Activé pour la DEP pour tous les processus, à l'exception de ceux qui refusent explicitement cette fonctionnalité. | Oui |
AlwaysOff | La protection de prévention d'exécution des données est désactivée pour l'ensemble du système (toutes les applications et tous les composants, sans exception). Remarque : Rockwell Software ne vous recommande pas d'utiliser ce paramètre, car il rend votre système plus vulnérable au code malveillant. | Oui |
Fournir une réponse