Modification des paramètres de prévention d'exécution des données
Les paramètres de prévention d'exécution des données déterminent les applications et les composants protégés par cette fonctionnalité. Sur les ordinateurs disposant des fonctionnalités matérielles requises, les fonctions de prévention d'exécution des données prises en charge par le matériel sont activées pour le même jeu d'applications et de composants que les fonctionnalités de prévention d'exécution des données logicielles.
Pour modifier les paramètres de DEP
- Connectez-vous en tant qu'administrateur de votre ordinateur pour modifier ces paramètres.
- Accédez auPanneau de configuration > Système > Avancé > Paramètres de performances > Prévention de l'exécution des données.
- Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
- Activez la DEP pour les programmes et les services Windows uniquementCette option correspond au paramètreOptIn.
- Activer la DEP pour tous les programmes et services, sauf ceux que je sélectionneCette option correspond au paramètreOptOut.
- Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications des paramètres de DEP prennent effet.
Fournir une réponse