CIP Security

Le protocole CIP (Common Industrial Protocol), également appelé CIP, englobe une suite complète de messages et de services pour l’ensemble des applications d’automatisation industrielle : contrôle, sécurité, énergie, synchronisation et mouvement, information et gestion du réseau. CIP permet aux utilisateurs d’intégrer ces applications avec des réseaux EtherNet d’entreprise et Internet.
CIP fournit une architecture de communication unifiée dans toute l'entreprise industrielle. CIP permet aux utilisateurs de tirer parti aujourd'hui des nombreux avantages des réseaux ouverts et protège leurs investissements en automatisation existants, tout en fournissant une architecture de communication extensible et pouvant être mise à niveau.
CIP Security comporte plusieurs couches de sécurité permettant à un dispositif connecté CIP de se protéger contre les communications CIP malveillantes. Le dispositif peut ainsi rejeter les données qui ont été altérées, rejeter les messages envoyés par des personnes non fiables ou des dispositifs non approuvés, et rejeter les messages qui demandent des actions qui ne sont pas autorisées.
Grâce aux communications CIP Security, vous pouvez disposer :
  • Authentification des points de terminaison
    .
    Garantit que les dispositifs cible et initiateur sont tous deux des entités approuvées.
  • Intégrité et authentification du message
    . Garantit que le message envoyé par le point de terminaison approuvé n’a pas été modifié lors du transit.
  • Chiffrement du message
    . Capacité optionnelle de chiffrer les communications pour empêcher que les données ne soient observées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal