Logiciel et matériel

Cette section décrit les produits logiciels et matériels que vous pouvez utiliser dans un système d'automatisation et de contrôle industriel (IACS) dans lequel
CIP Security
est mis en œuvre.
Applications logicielles
CIP Security
Les logiciels suivants prennent en charge
CIP Security
.
Logiciel
Description
Requis
FactoryTalk Policy Manager
FactoryTalk Policy Manager
est une application logicielle sécurisée que vous utilisez pour configurer, déployer et afficher les politiques de sécurité de communication du système.
Les politiques de sécurité sont divisées en différents composants, à savoir, périphériques, zones et conduits. Vous utilisez ces composants pour concevoir des modèles de sécurité qui contrôlent les autorisations et l'utilisation des périphériques dans le système.
Oui
FactoryTalk
System Services
FactoryTalk
System Services est un client EtherNet/IP sécurisé qui s'exécute en arrière-plan pour déployer les politiques de sécurité configurées dans
FactoryTalk Policy Manager
. Vous n'effectuez aucune action dans le client.
FactoryTalk
System Services fournit les services suivants pour appliquer des politiques de sécurité basées sur la norme ODVA
CIP Security
 :
  • Service d'identité/d'authentification : authentifie les utilisateurs et valide les demandes de ressources utilisateur. Validez les informations d'identification de l'utilisateur par rapport aux paramètres de
    FactoryTalk Directory
    et de la politique de sécurité
    FactoryTalk Security
    pour obtenir les droits associés à l'utilisateur.
  • Service de certificat : émet et gère les certificats pour les dispositifs dans le modèle
    FactoryTalk Policy Manager
    .
  • Service de déploiement : traduit la politique de sécurité en configurations CIP qui sont livrées aux points de terminaison.
  • Service de politique : crée et gère les modèles de confiance du réseau CIP et définit la politique de sécurité pour les points de terminaison CIP.
  • Service de diagnostic : rend les journaux d'audit et de diagnostic de
    FactoryTalk
    disponibles sous forme de service Web.
Oui
FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
est un client EtherNet/IP sécurisé qui initie des connexions sur un réseau EtherNet/IP sécurisé avec des périphériques compatibles
CIP Security
.
Ce serveur et service de communication permet aux périphériques de communiquer avec la suite logicielle
FactoryTalk
et l'application
Studio 5000 Logix Designer
.
IMPORTANT :
Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel
RSLinx Classic
pour mettre en œuvre
CIP Security
dans un système IACS.
Oui
Studio 5000 Logix Designer
L'application
Logix Designer
est un logiciel de programmation complet que vous utilisez avec les contrôleurs
Logix 5000
.
IMPORTANT :
L'application
Logix Designer
n'est pas requise pour mettre en œuvre
CIP Security
.
Cependant, l'application
Logix Designer
fonctionne comme un logiciel compatible
CIP Security
car elle prend en charge le protocole CIP et utilise
FactoryTalk Linx
pour communiquer avec d'autres périphériques via le protocole CIP.
Le contrôleur
Logix 5000
utilisé dans le système détermine la version de l'application
Logix Designer
à utiliser. Par exemple, pour utiliser le port Ethernet du contrôleur
ControlLogix
 5580 pour la connexion au système, vous devez utiliser la version 32.00.00 du logiciel ou une version ultérieure.
Non requis, mais couramment utilisé avec
CIP Security
De plus, tout logiciel qui utilise
FactoryTalk Linx
pour accéder aux données peut tirer parti de la connectivité sécurisée fournie par
CIP Security
.
Périphériques matériels compatibles
CIP Security
Les périphériques matériels suivants sont compatibles avec
CIP Security
.
IMPORTANT:
  • Les versions minimum du micrologiciel pour les contrôleurs
    Logix 5000
    indiquent la première version prenant en charge la connexion à un système IACS avec
    CIP Security
    via une connexion sécurisée au port Ethernet du contrôleur.
  • Dans certaines configurations, des révisions antérieures du micrologiciel peuvent permettre la connexion à un système IACS avec
    CIP Security
    . Pour plus d'informations sur les périphériques matériels compatibles
    CIP Security
    , reportez-vous à la section
    CIP Security
    avec les produits Rockwell Automation
    .
Produit matériel
Version minimum du micrologiciel requise
Variateurs Armor
PowerFlex
10,001
Contrôleurs
CompactLogix
 5380
34,011
Contrôleurs de processus
CompactLogix
 5380
34,011
Contrôleurs
Compact GuardLogix
 5380
34,011
Contrôleurs
ControlLogix
 5580
32,011
Contrôleurs de processus
ControlLogix
 5580
32,011
Module de communication EtherNet/IP
ControlLogix
 1756-EN4TR
Indifférent
Contrôleurs
GuardLogix
 5580
34,011
Variateurs
Kinetix
 5300
13,003
Variateurs
Kinetix
 5700
11,001
Variateurs
PowerFlex
 755T
10,001
Variateurs
PowerFlex
 755TS
11,001
Proxy
CIP Security
 1783-CSP
Indifférent
Pour vérifier les capacités
CIP Security
des produits non répertoriés, consultez la documentation correspondante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal