Configurer un pilote à double canal 1784-PKTX(D) (Windows Server 2012)
Lorsque vous exécutez
FactoryTalk Linx
et RSLinx Classic
sur le même ordinateur (Windows Server 2012), et que votre configuration FactoryTalk Linx
ou RSLinx Classic
est composée d'un pilote double canal 1784-PKTX(D), vous configurez le pilote à la fois pour FactoryTalk Linx
et RSLinx Classic
.
CONSEIL:
Ceci s'applique uniquement au pilote 1784-PKTX(D) à double canal. Le pilote 1784-PKTX(D) à un canal peut être configuré sur un seul produit
RSLinx
à la fois.Pour configurer le pilote 1784-PKTX(D) pour
FactoryTalk Linx
et RSLinx Classic
- Si vous n'avez pas déjà un pilote 1784-PKTX(D) dansFactoryTalk Linx, faites un clic droit surFactoryTalk Linx, cliquez surAjouter un pilote, et sélectionnez un pilote 1784-PKTX(D) dans la liste.La boîte de dialoguePropriétés du piloteouDH+Propriétés du pilote DH485s'affiche.
- Vérifiez l'exactitude des informations des champs de la boîte de dialogue et cliquez surOK.
- DémarrezRSLinx Classicet cliquez surCommunications > Configurer les pilotes.La boîte de dialogueConfigurer les pilotess'affiche.
- Dans la listeTypes de pilotes disponibles, cliquez sur le pilote 1784-PKTX(D),puis cliquez surAjouter nouveau.
- Dans la boîte de dialogueAjouter un nouveau pilote, indiquez un nom de pilote ou utilisez le nom par défaut. Cliquez surRSLinx ClassicOK.La boîte de dialogueConfigurer 1784-PKTX/PKTXDs'affiche.
- Sélectionnez le type de pilote à partir de la listeValeuret cliquez surOK.
Fournir une réponse