Serveur d'authentification/d'autorisation Web
Le tableau suivant affiche les paramètres de sécurité pour les applications Web logicielles compatibles FactoryTalk.
Paramètre | Description |
|---|---|
Port d'authentification Web de FactoryTalk | Indique le port de communication auquel les applications Web logicielles FactoryTalk peuvent accéder. Le port par défaut est 7110. |
Port de service d'assistance Web de FactoryTalk | Spécifie le port de communication auquel le service d'assistance Web de FactoryTalk peut accéder. Le port par défaut est 7111. |
Port de proxy inverse | Indique le port du site Web des ordinateurs utilisant le serveur de proxy inverse FactoryTalk.
|
Protocole de proxy inverse | Spécifie le protocole de communication, HTTPS ou HTTP, pour les ordinateurs utilisant le serveur de proxy inverse FactoryTalk. |
Expiration du jeton d'accès | Spécifie le délai avant l'expiration du jeton d'accès.
|
Expiration du code d'autorisation | Spécifie le délai avant l'expiration du code d'autorisation.
|
Expiration du jeton d'actualisation | Spécifie le délai avant l'expiration du jeton d'actualisation.
|
Fournir une réponse