Modifier le serveur d'authentification/d'autorisation Web
Utilisez le
serveur d'authentification/d'autorisation Web
pour définir les politiques de sécurité des applications Web logicielles compatibles avec FactoryTalk.Pour modifier le serveur d'authentification/d'autorisation Web
- Dans le voletFactoryTalk Administration ConsoleExplorateur, accédez àlocalhost > Système > Politiques > Politiques système.
- Cliquez deux fois surPolice de sécurité.
- Dans lePort d'authentification Web de FactoryTalk, entrez un numéro de port pour les applications Web logicielles compatibles avec FactoryTalk.Le port par défaut est 7110.
- Dans lePort du service d'assistance Web de FactoryTalk, entrez un numéro de port pour le service d'assistance Web de FactoryTalk.Le port par défaut est 7111.
- DansPort de proxy inverse, saisissez le numéro de port du site Web pour les ordinateurs utilisant le serveur proxy inverse FactoryTalk.Si vous utilisez HTTPS, le port par défaut est 443.Si vous utilisez HTTP, le port par défaut est 80.
- DansPort de proxy inverse, sélectionnezHTTPSouHTTP.Si vous modifiez lePort de proxy inverseou leProtocole de proxy inverse, le système modifiera la boîte de dialogueLiaisons de sitesur leSite Web par défautd'IIS (Internet Information Services). Si vous utilisez le protocole HTTPS pour sécuriser la communication, vous devrez peut-être reconfigurer le certificat pour la liaison de site HTTPS.
- DansExpiration de jeton d'accès, entrez une valeur comprise entre 1 et 525 600 pour modifier la durée avant l'expiration du jeton d'accès.
- DansExpiration du code d'autorisation, saisissez une valeur comprise entre 1 et 1 440 pour modifier la durée d'expiration du code d'autorisation.
- DansExpiration du jeton d'actualisation, saisissez une valeur comprise entre 1 et 1 440 pour modifier la durée avant l'expiration du jeton de mise à jour.
- SélectionnezAppliquer, puisOK.Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications de la configuration.
Fournir une réponse