Autoriser une application à accéder à FactoryTalk Directory

Utilisez
Autorisation d'application du service
FactoryTalk
pour autoriser les applications à accéder à
FactoryTalk Directory
.
L'option permettant de vérifier les informations de certificat du serveur de publication est activée par défaut, les applications non signées par
Rockwell Automation
ou
Microsoft®
ne seront pas autorisées à accéder à
FactoryTalk Directory
.
CONSEIL:
Pour configurer la politique
Autorisation d'application
, connectez-vous à
FactoryTalk
avec un compte membre du groupe Administrateurs de
FactoryTalk
.
Pour autoriser une application à accéder à
FactoryTalk Directory
  1. Connectez-vous à
    FactoryTalk
    Network Directory ou
    FactoryTalk
    Local Directory.
  2. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , déployez les dossiers
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Autorisation d'application
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
    La politique
    Autorisation d'application
    contrôle l'accès en surveillant les informations relatives à chaque application demandant un jeton de service à
    FactoryTalk
    .
  4. Dans
    Autorisation d'application du service
    FactoryTalk
    , vérifiez la liste des applications pouvant être autorisées. Pour trier la liste des applications par nom de processus, nom d'ordinateur ou état d'accès autorisé, sélectionnez l'en-tête de la colonne correspondante en haut de la fenêtre.
    Certaines applications sont requises par
    FactoryTalk
    et ne peuvent pas être supprimées ou refusées. Ces entrées sont grisées dans la liste.
  5. (facultatif) Pour afficher les informations de certificat du serveur de publication d'un processus, sélectionnez la cellule souhaitée dans la colonne
    Informations du serveur de publication
    .
  6. Sélectionnez un processus, puis faites défiler vers la droite pour afficher son état d'accès. Sélectionnez
    Accès autorisé
    pour fournir l'accès à
    FactoryTalk Directory
    ou décochez la case pour refuser l'accès à
    FactoryTalk Directory
    .
  7. (facultatif) Pour activer automatiquement l'accès d'un nouveau processus à
    FactoryTalk Directory
    , sélectionnez
    Activer l'accès par défaut
    .
  8. (facultatif) Pour bloquer automatiquement l'accès d'un nouveau processus à
    FactoryTalk Directory
    , décochez
    Activer l'accès par défaut
    .
  9. (facultatif) Pour autoriser les applications qui ne sont pas signées, décochez
    Vérifier les informations du serveur de publication
    .
  10. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal