OptixEdge™
OptixEdge™
OptixEdge™
est une passerelle de périphérie avancée conçue pour se connecter aux systèmes de contrôle, collecter et analyser des données et les envoyer dans le cloud. Ces données sont aussi accessibles en local via un navigateur Web, offrant une plus grande souplesse de gestion et d’accès. OptixEdge™
est conçu pour fournir des solutions robustes de collecte de données et d’accès à distance, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité dans les environnements industriels.Les passerelles
OptixEdge™
sont fournies avec un droit FactoryTalk Remote Access
Runtime Pro gratuit.
NOTE:
Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Les principales caractéristiques de
OptixEdge™
sont les suivantes :- Collecte et analyse des données : Collecte, analyse et envoie des données dans le cloud via une application Edge/IHM, accessibles par des navigateurs Web.
- Assistance à distance : Fournit une assistance à distance avec des E/S numériques intégrées pour une sécurité renforcée.
- Applications conteneurisées : Étend les fonctionnalités embarquées en hébergeant des conteneurs Docker, ce qui permet une gestion et un déploiement efficaces des applications.
- Compatibilité réseau : Peut accéder à la fois au LAN et au WAN, compatible avec Rockwell Automation et les automates tiers, idéal pour diverses applications d’usine.
- Tools de configuration : Inclut l’application AssistantOptixEdge™pour la configuration du Runtime et permet le développement d’applications personnalisées.
- Capacités de mise en réseau : Offre des fonctionnalités de mise en réseau telles que NAT, la configuration des règles de routage et le partage Internet, de la même manière que le Stratix 4300 Remote Access Router .
NOTE:
Pour en savoir plus sur le System Manager du dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : OptixEdge
Fournir une réponse