Paramètres de Canaux (5015-U8IHFTXT)

Canaux
inclut les paramètres suivants :
Canaux non définis
Affiche les numéros des canaux non définis.
Canaux d’entrée analogique
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration de ligne.
Désactiver
Désactive la configuration du canal. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez-la pour désactiver la configuration du canal.
Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Plage d’entrée
Spécifie la plage d’entrée du canal.
Activer HART
Active la fonctionnalité HART, qui crée une connexion HART agrégée pour les canaux. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour activer la fonctionnalité HART sur le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Signal haut
Définit la valeur Signal haut utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie haute lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Signal bas
Définit la valeur Signal bas utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie basse lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Unités
Affiche l’unité utilisée pour les valeurs de signal haut et bas.
Ingénierie haute
Définit la valeur Ingénierie haute utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal haut lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit la valeur Ingénierie basse utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal bas lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Unités
Spécifie l’unité utilisée pour les valeurs d’ingénierie haute et basse.
Filtre de bruit de ligne (Hz)
  • Définit le filtre de bruit de ligne du canal. Les options incluent :
    • 10
    • 20
    • 50
      (par défaut)
    • 60
    • 100
Diagnostics NAMUR
Active les diagnostics NAMUR, qui utilisent les limites définies par NAMUR pour définir des bits de diagnostic NAMUR dans les données d’entrée. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez cette option pour désactiver les diagnostics NAMUR sur le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
PNP
Définit les canaux sur le courant PNP. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez cette option pour définir le canal sur le courant NPN.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Capteur à trois fils
Activé si vous sélectionnez
PNP
pour le canal.
Définit le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour définir le câblage utilisateur du canal sur Capteur à trois fils.
Désélectionnez-la pour définir le câblage utilisateur du canal sur Capteur à deux fils.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Canaux de sortie analogique
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration de ligne.
Désactiver
Désactive la configuration du canal. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez-la pour désactiver la configuration du canal.
Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Plage de sortie
Spécifie la plage de sortie du canal.
Activer HART
Active la fonctionnalité HART, qui crée une connexion HART agrégée pour les canaux. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour activer la fonctionnalité HART sur le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
État de sortie en mode Programme
  • Spécifie le comportement de sortie du canal en mode Programme. Les options incluent :
    • Maintenir le dernier état
      (par défaut)
    • Valeur définie par l’utilisateur
État de sortie en mode Défaut
  • Spécifie le comportement de la sortie de chaque canal lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication. Les options incluent :
    • Maintenir le dernier état
      (par défaut)
    • Valeur définie par l’utilisateur
Signal haut
Définit la valeur Signal haut utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie haute lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Signal bas
Définit la valeur Signal bas utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie basse lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Unités
Affiche l’unité utilisée pour les valeurs de signal haut et bas.
Ingénierie haute
Définit la valeur Ingénierie haute utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal haut lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit la valeur Ingénierie basse utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal bas lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Unités
Spécifie l’unité utilisée pour les valeurs d’ingénierie haute et basse.
Activer l’absence de charge
Active l’option Détection d’absence de charge pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver l’option Détection d’absence de charge pour le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Activer le test d’impulsion
Active le test d’impulsion pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver le test d’impulsion pour le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Compteurs
Paramètre
Description
Compteur
Affiche le numéro de compteur auquel s’applique la configuration.
Désactiver
Désactive la configuration du compteur. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du compteur.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les compteurs.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Présélection
Affiche la valeur, définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Provoque l’enchaînement à 0 du compteur lorsque la valeur de présélection est atteinte. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour que le compteur enchaîne à 0 lorsque la valeur atteint 2 147 483 647.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les compteurs.
Activer le diagnostic d’alimentation externe
  • Active les diagnostics d’alimentation externe, ce qui provoque un défaut lorsque l’alimentation externe est absente. Cette option est sélectionnée par défaut.
    Désélectionnez-la pour désactiver les diagnostics d’alimentation externe.
    • Si l’entrée est alimentée à partir du SA, sélectionnez cette option pour surveiller l’état de l’alimentation SA.
    • Si l’entrée est alimentée à partir d’une autre alimentation, désélectionnez-la afin que l’entrée puisse continuer à fonctionner même en l’absence d’alimentation SA.
    alimentation.
    Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les compteurs.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Points d’entrée numérique
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro de point auquel s’applique cette configuration.
Désactiver
Désactive la configuration du point. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du point.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les points.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Activer le diagnostic d’alimentation externe
  • Active les diagnostics d’alimentation externe, ce qui provoque un défaut lorsque l’alimentation externe est absente. Cette option est sélectionnée par défaut.
    Désélectionnez-la pour désactiver les diagnostics d’alimentation externe.
    • Si l’entrée est alimentée à partir du SA, sélectionnez cette option pour surveiller l’état de l’alimentation SA.
    • Si l’entrée est alimentée à partir d’une autre alimentation, désélectionnez-la afin que l’entrée puisse continuer à fonctionner même en l’absence d’alimentation SA.
    alimentation.
    Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les points.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Points de sortie numérique
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro de point auquel s’applique cette configuration.
Désactiver
Désactive la configuration du point. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du point.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les points.
État de sortie en mode Programme
  • Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte en fonction des conditions suivantes :
    • Désactivé
      - La sortie est égale à 0 ou désactivée (par défaut)
    • Activé
      - La sortie est égale à 1 ou activée
    • Maintenir
      - La sortie conserve le dernier état
État de sortie en mode Défaut
  • Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
    • Désactivé
      - La sortie est égale à 0 ou désactivée (par défaut)
    • Activé
      - La sortie est égale à 1 ou activée
    • Maintenir
      - La sortie conserve le dernier état
Durée de l’état de sortie du mode Défaut
  • Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final. Les options incluent :
    • Infini
      (par défaut)
    • 1 s
    • 2 s
    • 5 s
    • 10 s
État final de l’état de sortie du mode Défaut
Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme
Durée
, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel.
Activer le diagnostic d’absence de charge
Active l’option Détection d’absence de charge, qui détecte si un fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers ou si le RTB a été retiré. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver l’option Détection d’absence de charge.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les points.
Activer les diagnostics de test d’impulsion
Active l’exécution automatique des diagnostics de test d’impulsion. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver l’exécution automatique des diagnostics de test d’impulsion.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les points.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal