Canaux (5015-U8IHFTXT)

Comment ouvrir Canaux ?
    1. Dans l’
      Organisateur de l’automate
      , double-cliquez sur le dispositif pour ouvrir
      Propriétés du module
      .
    1. Dans
      Propriétés du module
      , sélectionnez
      Canaux
      .
Utilisez
Canaux
pour afficher ou configurer les propriétés des canaux sur le dispositif, y compris les paramètres suivants :
Canaux d’entrée analogique
  • Canal
  • Désactiver le canal
  • Plage d’entrée
  • Activer HART
  • Signal haut
  • Signal bas
  • Unités (signal)
  • Ingénierie haute
  • Ingénierie basse
  • Unités (d’ingénierie)
  • Filtre de bruit de ligne
  • Diagnostics NAMUR
  • PNP
  • Capteur à trois fils
Canaux de sortie analogique
  • Canal
  • Désactiver le canal
  • Plage de sortie
  • Activer HART
  • État de sortie en mode Programme
  • État de sortie en mode Défaut
  • Signal haut
  • Signal bas
  • Unités (signal)
  • Ingénierie haute
  • Ingénierie basse
  • Unités (d’ingénierie)
  • Activer l’absence de charge
  • Activer le test d’impulsion
Compteurs
  • Compteur
  • Désactiver le compteur
  • Durée de filtrage des entrées Désactivé -> Activé
  • Durée de filtrage des entrées Activé -> Activé
  • Présélection
  • Enchaînement à la valeur prédéfinie
  • Activer le diagnostic d’alimentation externe
Points d’entrée numérique
  • Point
  • Désactiver le point
  • Durée de filtrage des entrées Désactivé -> Activé
  • Durée de filtrage des entrées Activé -> Activé
  • Activer le diagnostic d’alimentation externe
  • Type de capteur
Points de sortie numérique
  • Point
  • Désactiver le point
  • État de sortie en mode Programme
  • État de sortie en mode Défaut
  • Durée de l’état de sortie du mode Défaut
  • État final de l’état de sortie du mode Défaut
  • Activer le diagnostic d’absence de charge
  • Activer les diagnostics de test d’impulsion
Dans
Canaux
, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal