Paramètres de Canal0x - Entrée analogique (5015-U8IHFTXT)

Canal0x - Entrée analogique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Désactive la configuration du canal. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez-la pour désactiver la configuration du canal.
Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Type d’entrée
Spécifie le type d’entrée du canal.
Plage d’entrée
Spécifie la plage d’entrée du canal.
Activer HART
Active la fonctionnalité HART, qui crée une connexion HART agrégée pour les canaux. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour activer la fonctionnalité HART sur le canal.
Courant de boucle source
Définit les canaux sur le courant PNP. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez cette option pour définir le canal sur le courant NPN.
Capteur à trois fils
Activé si vous sélectionnez l’option
Courant de boucle source
.
Définit le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour définir le câblage utilisateur du canal sur Capteur à trois fils.
Désélectionnez-la pour définir le câblage utilisateur du canal sur Capteur à deux fils.
Unités d’ingénierie
Spécifie l’unité utilisée pour les valeurs d’ingénierie haute et basse.
Signal haut
Définit la valeur Signal haut utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie haute lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Signal bas
Définit la valeur Signal bas utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie basse lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie haute
Définit la valeur Ingénierie haute utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal haut lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit la valeur Ingénierie basse utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal bas lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Filtre de bruit de ligne (Hz)
  • Définit le filtre de bruit de ligne du canal. Les options incluent :
    • 10
    • 20
    • 50
      (par défaut)
    • 60
    • 100
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Copier la configuration du canal
Ouvre
Copier la configuration du canal
. Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration actuelle du canal pour d’autres canaux du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal