Canal0x - Entrée analogique (5015-U8IHFTXT)
Comment ouvrir Canal0x - Entrée analogique ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezCanaux > Canal0x - Entrée analogique.
Utilisez
Canal0x - Entrée analogique
pour configurer les canaux d’entrée analogique, y compris les paramètres suivants :- Désactiver le canal
- Type d’entrée
- Plage d’entrée
- Activer HART
- Courant de boucle source
- Capteur à trois fils
- Unités d’ingénierie
- Signal haut
- Signal bas
- Ingénierie haute
- Ingénierie basse
- Filtre de bruit de ligne
Dans
Canal0x - Entrée analogique
, vous pouvez :- ouvrir la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic
- ouvrirCopier la configuration du canalpour utiliser la configuration actuelle pour d’autres canaux du dispositif.
Fournir une réponse