Paramètres de la boîte de dialogue Définition du dispositif
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche le type de dispositif en cours de configuration. |
Nom | Spécifie un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Le nom doit être unique, sans aucun caractère non valide. |
Description | Spécifie la description du dispositif. |
Adresse Ethernet | Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
|
Activer NAT (Network Address Translation) | Active les communications de sécurité avec un dispositif adressé via NAT. |
Adresse réelle du dispositif | Spécifie l’adresse IP du dispositif sur le réseau privé du NAT. Il s’agit de la même adresse IP que celle trouvée dans l’affichage Protocole Internet .Ce paramètre est disponible lorsque la case Activer NAT (Network Address Translation) est cochée. |
Révision | Spécifie le niveau des révisions majeure et mineure du micrologiciel du dispositif. La révision majeure indique la révision de l’interface avec le dispositif. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 127. La révision mineure indique la révision du micrologiciel. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 255. La valeur par défaut est 1. |
Détrompage électronique | Réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Les valeurs valides sont :
|
État d’entrée | Détermine le type de l’état d’entrée du dispositif. Pour plus de détails, reportez-vous à la section État et description des données d’entrée. |
Données d’entrée | Détermine le type de connexion d’entrée du dispositif. Pour plus de détails, reportez-vous à la section État et description des données d’entrée. |
Données de sortie | Détermine le type de connexion de sortie du dispositif. Les valeurs valides incluent :
|
Format de données | Détermine le format des données échangées entre le parent et le dispositif. |
Fournir une réponse