État et description des données d’entrée
Données d’entrée | État d’entrée | Description |
|---|---|---|
Sécurité | Aucun | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité. |
État combiné - Inhibition | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité, l’état combiné et l’état de la lampe d’inhibition. | |
État du point - Inhibition | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité, l’état du point individuel et l’état de la lampe d’inhibition. | |
État du point - Inhibition - Sortie de test | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité, l’état du point individuel, l’état de sortie du test et l’état de la lampe d’inhibition. | |
État du point | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour huit données d’entrée de sécurité et huit états du point individuel. | |
Sécurité petite | État du point | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité et l’état du point individuel. |
Sécurité - Lecture rétroactive | État du point - Inhibition | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité, l’état du point individuel, l’état de la lampe d’inhibition et la lecture rétroactive de la sortie. |
État du point - Inhibition - Sortie de test | Type de données d’entrée et balise : le type de données d’entrée contient des balises pour les données d’entrée de sécurité, l’état du point individuel, l’état de la lampe d’inhibition, l’état de sortie du test et la lecture rétroactive de la sortie, selon le dispositif. |
Fournir une réponse