Boîte de dialogue Définition du dispositif
Utilisez la boîte de dialogue
Définition du dispositif
pour configurer ce qui suit :- L’identité du dispositif.
- Les paramètres Ethernet avancés.
- Les numéros des révisions mineure et majeure du micrologiciel du dispositif.
- Le détrompage électronique du dispositif.IMPORTANT:La modification du détrompage électronique lorsque le dispositif est en ligne interrompt la connexion au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Les connexions d’autres automates peuvent également s’interrompre. Si une connexion d’E/S à un dispositif est interrompue, une perte de données peut se produire.
- Le type de connexion du dispositif.CONSEIL:Le paramètre de connexion affecte les options de configuration disponibles pour les données d’entrée et de sortie et détermine quelles données sont échangées entre l’automate propriétaire et le dispositif.
Fournir une réponse