Loading

Logiciel de jumeau numérique dynamique

Réalisez vos études de matériels au moyen de procédés numériques
Deux ingénieurs d’une usine consultant un téléphone portable, avec une pièce posée sur la table
Logiciel de jumeau numérique dynamique
Réalisez vos études de matériels au moyen de procédés numériques
DesignSuite
  • Logiciel de jumeau numérique dynamique
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulation de Studio 5000
    • Interface de simulation de Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo

Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™. Visualisez le fonctionnement de votre machine avant que les pièces ne soient commandées. Identifiez les problèmes liés aux commandes avant de vous rendre sur site. Et transportez le personnel de l’usine vers un monde virtuel dans lequel il peut se familiariser avec les systèmes sans conséquence, anticiper les performances futures et simuler des modifications de chaînes.


Le cycle de vie de la machine réinventé

Relever des défis plus rapidement et plus facilement à l’aide d’un jumeau numérique

Dans le cycle de vie de la machine, on retrouve beaucoup trop de formules de type « si seulement ». Si seulement vous aviez su qu’un convoyeur ou une remplisseuse était légèrement défectueux avant de monter la machine. Si seulement vous aviez eu connaissance des problèmes concernant l’intégration des systèmes de commande avant d’acheminer la machine sur place. Si seulement vous aviez pu opérer un changement avec plus de finesse.

Le logiciel Emulate3D vous permet de résoudre ces problèmes liés au cycle de vie sur une plateforme numérique, avant qu’ils ne se transforment en moments « si seulement » dans le monde réel. Ce logiciel permet notamment de :

  • Mettez au point de meilleurs systèmes : repoussez les limites du possible dans le processus de conception. Grâce à la conception et au prototypage virtuels, vous créez votre machine et la mettez à l’épreuve dans le monde numérique avant qu’elle ne prenne forme dans le monde réel.
  • Réaliser une mise en service avec sérénité : finies les surprises et modifications de dernière minute. Grâce à la mise en service virtuelle, vous pouvez connecter votre machine à un système de commande au préalable, afin de résoudre les problèmes d’opération logique ou d’ordonnancement avant de vous rendre sur site.
  • Affiner les compétences des opérateurs : atténuez les risques et perfectionnez les habiletés à travers la formation des travailleurs dans un environnement virtuel. Formez-les en situation réelle en échafaudant des scénarios et en dissimulant des défauts dans votre système numérique.
  • Améliorer la production : réglez les problèmes de production réels sur une plateforme virtuelle où les erreurs sont moins couteuses. Utilisez une simulation 3D en temps réel, par exemple, pour afficher les modifications de configurations nécessaires en vue de l’exécution d’un nouveau produit à un flux de production optimal. ou pour aider un technicien à réparer rapidement un actif.
Améliorez l’exécution de vos projets
Modélisation 3D de la contribution du logiciel Emulate3D à l’optimisation du cycle de vie d’une machine
Vidéo
Améliorez l’exécution de vos projets

Visionnez ces vidéos pour voir comment le logiciel Emulate3D peut vous aider à optimiser le résultat de vos projets à chaque phase du cycle de vie d’une machine.

Regarder la vidéo

Comment les jumeaux numériques optimisent l’agilité du processus de conception
Modèle 3D d’un système de convoyage transportant des cartons
Webinaire 
Comment les jumeaux numériques optimisent l’agilité du processus de conception

Les demandes des consommateurs changent très rapidement. Découvrez comment les jumeaux numériques optimisent la flexibilité et l’agilité du processus de conception pour répondre à ces demandes.

Rejoignez-nous

Adaptez-vous à l’évolution constante des demandes des clients

Optimisez l’agilité du processus de conception à l’aide des jumeaux numériques

L’évolution de la demande induit des innovations en matière de conception de machines, d’outillage et de formation. Si vous pouviez tester de nouvelles conceptions de machines, seriez-vous en mesure de réduire au minimum l’étendue des travaux de réusinage requis ? Si vous pouviez tester vos dispositifs de commande avant de bâtir un système, pourriez-vous détecter les anomalies avant de passer la commande des pièces ? Participez au webinaire pour apprendre comment un modèle numérique de votre machine vous offre la flexibilité de tester et de simuler des scénarios qui vous aident à prendre des décisions plus éclairées.


Un meilleur mode d’interaction avec les machines

Améliorer la conception et la performance des systèmes d'automatisation

Dans sa forme la plus basique, un jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un actif corporel ou d’un système ; mais il va plus loin qu’une simple maquette visuelle.  C’est un modèle dynamique qui repose sur les propriétés physiques de votre machine ou système, et qui interagit et représente la situation exactement comme elle se présenterait dans un scénario opérationnel réel.  De la répétition des conceptions avant que vous ne découpiez la tôle, à l’essai des systèmes de commande d’une machine avant sa fixation au sol, en passant par le perfectionnement des ouvriers avant le déploiement en situation réelle, les possibilités d’application du principe du jumeau numérique sont pratiquement illimitées. Par ailleurs, lorsque vous associez un jumeau numérique à une nouvelle technologie telle que les casques de réalité augmentée, les applications et les avantages opérationnels liés ne peuvent que progresser.

Jumeau numérique : le futur et le présent de l’interaction homme-machine
Mark Bottomley, directeur régional des ventes pour la région EMEA septentrionale, Rockwell Automation, et Ian McGregor, responsable du développement commercial, Emulate3D, une entreprise de Rockwell Automation, en pleine discussion sur le jumeau numérique
Blog
Jumeau numérique : le futur et le présent de l’interaction homme-machine

Les technologies de jumeaux numériques transforment l’espace industriel en optimisant nos modes d’interaction avec nos environnements et en offrant un remarquable potentiel aux forces vives du futur.

Regardez le blog vidéo

Respectez le calendrier de réalisation de vos projets

Évitez les surprises à la conception, la mise en service et l’amorçage

Personne n’aime être pris au dépourvu lors du déploiement d’une nouvelle machine ou de la modification des chaînes, notamment lorsque ces surprises affectent défavorablement les domaines tels que l’intégration des commandes et l’ordonnancement des chaînes et occasionnent des retards. Le jumeau numérique peut contribuer à la prévention de ces problèmes. Avec cette représentation, vous pouvez créer une machine virtuelle qui exploite une logique opérationnelle réelle et se connecte à un système de commande. Ensuite, vous pouvez tester, mettre au point et vérifier les performances de la machine avant sa mise en service. Vous pouvez également émuler la machine afin de tester de nouveaux types et configurations de produits.

Réconcilier les deux vérités qui s’appliquent à tous les systèmes d’automatisation industrielle
Un employé portant un casque de réalité virtuelle est assis à son bureau devant deux écrans et sa console de programmation portable
Blog
Réconcilier les deux vérités qui s’appliquent à tous les systèmes d’automatisation industrielle

Un jumeau numérique permet d’unifier votre système CAO et vos commandes dans le but de concevoir de meilleurs systèmes d'automatisation industrielle, tout cela dans le respect des spécifications, du budget et des délais.

Lire maintenant
L’émulation comme moyen supplémentaire d’accélérer la mise sur le marché
Modélisation 3D d’un système de convoyage transportant des produits pour démontrer les progrès induits par la technologie d’émulation
Blog
L’émulation comme moyen supplémentaire d’accélérer la mise sur le marché

Les sociétés de biens de consommation à circulation rapide réalisent des plus-values considérables en matière de délai de lancement à la faveur des technologies d’émulation. Les progrès technologiques récents facilitent plus que jamais le recrutement.

Lire maintenant

Tirez le meilleur parti des jumeaux numériques pour la formation des opérateurs
Modélisation 3D d’un système de convoyage transportant des cartons d’emballage Rockwell Automation
Webinaire 
Tirez le meilleur parti des jumeaux numériques pour la formation des opérateurs

Et si former des opérateurs à des scénarios particuliers sans compromettre leur sécurité et celle de vos machines devenait possible ?

Rejoignez-nous

Former des opérateurs compétents

Maximisez l’apprentissage et réduisez les coûts au moyen de séances de formation virtuelles

Maintenez vos effectifs en phase avec les objectifs de production, même en cas de départ à la retraite de vos employés les plus expérimentés. Grâce à la formation virtuelle, les nouveaux opérateurs peuvent se familiariser et interagir avec les systèmes qu’ils piloteront dans la sécurité d’un environnement numérique.

Ainsi, ils peuvent se former aux scénarios classiques et exceptionnels, y compris aux situations qu’il vous serait difficile de reproduire en situation réelle. En outre, ils peuvent être tenus de démontrer leur connaissance des procédures, leur degré d’attention et leur efficacité avant de commencer à travailler dans un environnement de production réel. La formation virtuelle peut également réduire les coûts en annulant les déplacements et en éliminant la nécessité d’installer des équipements physiques. Visionnez la vidéo du webinaire pour en savoir plus.


Intralox offre de meilleures solutions

Ce logiciel permet à l’entreprise de façonner et de mettre en avant des conceptions optimales pour les clients

Avant d’utiliser le logiciel Emulate3D, Intralox devait montrer en situation réelle comment les systèmes de convoyage pouvaient assurer le traitement des produits d’un client. Désormais, Intralox utilise le logiciel pour créer une émulation montrant de quelle façon ses systèmes peuvent assurer le traitement des produits et améliorer leur flux dans un établissement. Le logiciel permet à l’entreprise de façonner des conceptions et des configurations d’équipement optimales au profit des clients. Par ailleurs, grâce à des itérations rapides et bon marché, l’entreprise peut réduire au minimum les délais, la main d’œuvre, les risques et les conjectures dans la planification de ses projets.

Une meilleure façon de développer des systèmes
Gros plan d’une modélisation 3D d’un système de convoyage transportant des pièces dans des cartons
Logiciel
Une meilleure façon de développer des systèmes

Regardez de quelle façon Intralox utilise le logiciel Emulate3D pour améliorer ses procédés de conception et de présentation des systèmes aux clients.

Pour débuter

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Site Web d’Emulate3D
Un employé portant des lunettes consulte le logiciel sur son écran, tandis que deux autres employés visibles en arrière-plan travaillent sur un autre projet
Logiciel
Site Web d’Emulate3D

Rentabilisez vos investissements dans le domaine de l’automatisation grâce au logiciel Emulate3D.

Pour débuter
Rockwell Automation fait l’acquisition d’Emulate3D
Plan de plongée d’une modélisation 3D d’un système d’automatisation industrielle en activité
Communiqué de presse
Rockwell Automation fait l’acquisition d’Emulate3D

Rockwell Automation, Inc. a fait l’acquisition d’Emulate3D, un développeur innovant de logiciels d’ingénierie dont les produits simulent et émulent numériquement les systèmes d’automatisation industrielle.

Lire maintenant
Ingénierie numérique
Un ingénieur visualisant les performances à l’aide d’un logiciel en temps réel sur sa tablette
Compétence
Ingénierie numérique

Que votre activité consiste à concevoir et à mettre en service des machines, ou à gérer la production d’une usine, l’ingénierie numérique peut vous aider à accéder au marché en un temps record.

Découvrez nos capacités
Bibliothèques de code des applications
Vue angulaire d’un écran affichant un code
Support
Bibliothèques de code des applications

Nos contenus d'applications permettent aux ingénieurs de créer efficacement des projets d'automatisation à partir de bibliothèques axées sur les applications, normalisées et dotées de la gestion du cycle de vie.

Pour débuter
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Emulate Chevron RightChevron Right