Loading
Nouveau produit

Logiciel FactoryTalk Design Workbench

Logiciel de conception et de configuration pour systèmes de commande Micro
Télécharger maintenant
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Logiciel de jumeau numérique dynamique
    • Aperçu
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulation de Studio 5000
    • Interface de simulation de Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench

Améliorez votre expérience de développement de machines grâce à un logiciel de conception et de configuration moderne et intuitif. Le nouveau logiciel FactoryTalk® Design Workbench™ est le logiciel nouvelle génération pour nos systèmes de commande Micro. Conçu dans l’écosystème FactoryTalk®, le logiciel offre une expérience Logix familière avec une architecture moderne et des flux de travail utilisateur homogènes qui optimisent l’efficacité de la programmation.

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
Produit de l’année Plant Engineering 2026 et Produit de l’année Control Engineering 2026

Le logiciel FactoryTalk Design Workbench version 1 a reçu la médaille d'or pour les deux prix dans les catégories Logiciel & IA Industriels pour les opérations et Logiciel& Plates-formes IA Industriels, respectivement.

Vidéo
Logiciel FactoryTalk Design Workbench version 1

Découvrez à quel point il est facile de programmer et de configurer vos automates Micro800™ à l’aide de fonctionnalités de conception logicielle modernes telles que Project Organizer, le centre en ligne, le volet de connexion, la boîte à outils d’instructions et l’espace de travail central.

FactoryTalk Design Workbench
écran avec logiciel

MODERNE

Offre une expérience utilisateur moderne avec des flux de travail de programmation éprouvés

flèche de performance vers le haut

PERFORMANT

Permet à l'utilisateur de créer, construire, transférer et télécharger des programmes plus rapidement

deux automates

MULTI-APPAREILS

Prend en charge la conception, l’exploitation et la maintenance simultanées de plusieurs automates Micro800™ dans la version 1 du logiciel

(La prise en charge d’autres appareils sera ajoutée dans les versions futures)

Quelles sont les nouveautés de la version 2 ?

Disponible au quatrième trimestre 2026

Logiciel FactoryTalk Design Workbench version 2
  • Simplifiez les tâches d’ingénierie grâce à un environnement de conception FactoryTalk familier, des flux de travail éprouvés et des capacités de simulation d’applications.
  • Accélérez le développement grâce à un environnement de conception commun qui prend en charge la programmation en texte neutre, ensuite converti en diagramme à relais et code réutilisable dans Connected Components Workbench™, RSLogix 500® et Studio 5000 Logix Designer®.
  • Dépannez plus efficacement grâce à l'accès à plusieurs automates et à la surveillance en temps réel des variables.
  • Protégez les investissements dans les applications grâce aux fonctionnalités intégrées de sauvegarde et de restauration des automates via le logiciel FactoryTalk® AssetCentre.

Découvrez-en davantage et débutez avec
Logiciel FactoryTalk Design Workbench dès aujourd'hui

Logiciel intégré pour vos besoins de programmation de commande sur l’automate Micro800
Image de la vignette de contenu du livre numérique sur le logiciel FactoryTalk Design Workbench
Livre numérique
Logiciel intégré pour vos besoins de programmation de commande sur l’automate Micro800

Concevez, développez et livrez plus rapidement des machines plus intelligentes Découvrez comment le logiciel FactoryTalk Design Workbench permet d’accélérer le développement de machines grâce à ses fonctionnalités de conception dernier cri.

Télécharger maintenant
Faites passer votre programmation au niveau d’efficacité supérieur
Image du logo du logiciel FactoryTalk Design Workbench avec FactoryTalk en arrière-plan sur un écran d’ordinateur portable
Infographie
Faites passer votre programmation au niveau d’efficacité supérieur

Découvrez comment le logiciel FactoryTalk Design Workbench permet d’optimiser la conception des machines et de raccourcir les délais de mise sur le marché.

Télécharger maintenant

Quelles sont les nouveautés de la version 1.01 ?

Modification en ligne avec changement de mode d’exécution (RMC) 

  • Compatible avec les automates Micro820®, Micro850® et Micro870® Lx0E
  • Offre des performances améliorées et plus stables sur les projets de toutes tailles
  • Interface utilisateur enrichie avec des ajouts pour la barre d'outils, les repères visuels et l'état
  • Permet des mises à jour de la logique et des modifications de variables
  • Permet les téléchargements avec ou sans code source pour une protection IP améliorée
Télécharger maintenant

Concevez des machines plus rapidement avec le logiciel FactoryTalk Design Workbench

  • Prend en charge les automates Micro810® et les automates Micro800 Lx0E plus récents, avec connectivité de classe 1 aux variateurs PowerFlex® Série 520 et Kinetix® 5100
  • Permet une expérience utilisateur unifiée avec une vue d’organisation, un espace de travail pour la conception, des instructions de programmation et des commandes de raccourci communs
  • Permet de créer, construire, transférer et télécharger des programmes plus rapidement grâce à des flux de travail éprouvés et une interface utilisateur homogène
  • Compatible avec d'autres logiciels 64 bits sur le même ordinateur
  • Simplifie le dépannage en permettant d’accéder facilement à plusieurs automates en même temps
  • Permet une transition facile entre les programmes Connected Components Workbench™ et Micro800 versions 22 et 23, avec un risque de conversion minimal
  • Également disponible en français, allemand, italien, portugais, chinois simplifié et espagnol
  • Prend en charge les langages de programmation diagramme à relais (LD), texte structuré (ST) et schéma par blocs fonctionnels (FBD)

Configuration requise pour le système d'exploitation Windows

Configuration matérielle minimale requise
  • Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou équivalent
  • RAM : 8 Go
  • Espace disque dur : 20 Go libre
  • Dispositif de pointage : n’importe quel dispositif de pointage compatible avec Microsoft Windows®
Systèmes d'exploitation pris en charge
  • Windows Server® 2022 Standard​
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2025 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows 11 Entreprise
  • Windows 11 Professionnel
  • Windows 10 Entreprise 2024 LTSC
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64-bit (v24H2)
  • Windows 10 Entreprise 64 bits
  • Windows 10 Professionnel 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2016 LTSB 64 bits
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit (v21H2)

Rubriques connexes

Systèmes de commande Micro
Systèmes de commande Micro
Systèmes de commande Micro
Conçu pour des applications de machines autonomes de grande taille, notre système de commande Micro offre aux constructeurs de machines une solution rentable et personnalisable.
Découvrir nos capacités
Automates programmables
Automates programmables
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus
Logiciel de conception et de configuration
Logiciel de conception et de configuration
Logiciel de conception et de configuration
Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez la durée de conception pour plusieurs secteurs industriels grâce à notre logiciel Connected Components Workbench™.
En savoir plus
Prêt(e) à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.

Nous contacter

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Logiciel FactoryTalk Design Workbench
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose