Les produits de commande d'éclairage incluent un interrupteur d'artère multipolaire et des contacteurs d'éclairage combinés. Les contacteurs d'éclairage multipolaire sont disponibles jusqu'à 12 pôles, avec des contacts calibrés à 20 A pour circuits de dérivation. Les contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère permettent d'allumer et d'éteindre des blocs de lumières importants. Nos contacteurs sont disponibles dans des calibres allant jusqu’à 2 250 A. Vous pouvez les utiliser pour commander des tableaux d’éclairage en bus complet et en bus partagé.
- Overview
- Products
Products
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Avec sectionneur, Série 502L
Les contacteurs d’éclairage combinés avec sectionneur série 502L réunissent la commutation et la protection contre les surintensités dans la même boîtier.
503L avec disjoncteur
Nos contacteurs d'éclairage combinés avec disjoncteur Bulletin 503L sont constitués d'un contacteur d'éclairage Bulletin 500L et d'un disjoncteur magnétothermique montés dans un boîtier commun.
Câblage traversant 500FL
Nos contacteurs d'éclairage à maintien électrique à câblage traversant Bulletin 500FL commandent de grands blocs d'éclairage.
Contacteurs d’éclairage avec sectionneur d’artère d’alimentation par le haut Frame 500L
Nos contacteurs d'éclairage Bulletin 500L sont des contacteurs à maintien électrique qui commutent le courant vers des lampes à filament incandescent, fluorescentes, à arc de mercure et des condensateurs.
Verrouillage à aimant permanent et câblage par le haut 500LP
Découvrez les contacteurs d'éclairage Allen-Bradley 500LP, parfaits pour commuter diverses charges à commande 110/120V CA.
Contacteurs d’éclairage multipolaires à maintien mécanique 500LC
Nos contacteurs d'éclairage c.a. NEMA Bulletin 500LC offrent une commande de circuit à plusieurs dérivations.
100L à maintien électrique
Nos contacteurs d'éclairage Bulletin 100L commandent une grande variété de charges d'éclairage.
500LG à maintien électrique et mécanique
Nos contacteurs d'éclairage multipolaires à maintien électrique et mécanique Bulletin 500LG présentent une conception modulaire compacte et une installation facile.