Nos contacteurs d'éclairage combinés avec disjoncteur Bulletin 503L sont constitués d'un contacteur d'éclairage Bulletin 500L et d'un disjoncteur magnétothermique montés dans un boîtier commun.
Nos contacteurs d'éclairage combinés Bulletin 503L avec disjoncteur sont constitués d'un contacteur d'éclairage Bulletin 500L et d'un disjoncteur magnétothermique (à temporisation inverse) montés dans un boîtier commun.
Présentation
Inclut des intensités nominales de 15–300 A
Fournit des disjoncteurs magnéto-thermiques
Inclut des coffrets métalliques peints : Type 1, Type 3R/4/12
Inclut des coffrets en acier inoxydable : Type 4/4X
Offre une grande variété de modifications en usine
Documentation
Vous recherchez de la documentation technique ?
Visitez le Centre de documentation technique pour trouver les spécifications des produits, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et plus encore.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Vous pourriez également être intéressé par
Loading
Loading
Loading
Loading
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité