Loading

Avec sectionneur, Série 502L
Allen-Bradley

Les contacteurs d’éclairage combinés avec sectionneur série 502L réunissent la commutation et la protection contre les surintensités dans la même boîtier.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Les contacteurs d’éclairage combinés avec sectionneur série 502L réunissent la commutation et la protection contre les surintensités dans la même boîtier. Ces contacteurs regroupent un contacteur d'éclairage à 3 pôles série 500L et un sectionneur (avec ou sans fusible) dans un même coffret.

Présentation

  • Inclut les courants assignés de 15 à 300 A
  • Présente un sectionneur avec ou sans fusible
  • Inclut des boîtiers en métal peints : type 1, type 3R/4/12
  • Inclut des boîtiers en acier inoxydable : type 4/4X
  • Inclut des boîtiers non métalliques : type 4/4X
  • Offre de nombreuses modifications possibles en usine

Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Listé cULus : n° de fichier E54866 ; n° de guide NITW, NITW7

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

Applications

Les contacteurs d'éclairage combinés peuvent être utilisés dans le cadre :

  • des applications d'éclairage industriel, routier et de zone
  • des applications où il faut pouvoir déconnecter un circuit d'éclairage pour assurer l'entretien périodique
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'éclairage
  5. Chevron LeftChevron Left Avec sectionneur, Série 502L
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose