Loading

PC embarqué ASEM 6300B-EW1
Allen-Bradley

Ajoutez de l'intelligence à vos systèmes de production grâce à ce PC embarqué industriel facilement configurable.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
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
  • 6300B-EW1-B Un PC embarqué industriel gris au format moyen avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A Un PC embarqué industriel gris extra-plat avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C Un PC embarqué industriel gris au format grande taille avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B Un PC embarqué industriel gris au format moyen avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A Un PC embarqué industriel gris extra-plat avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C Un PC embarqué industriel gris au format grande taille avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B Un PC embarqué industriel gris au format moyen avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A Un PC embarqué industriel gris extra-plat avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.
6300B-EW1-C Un PC embarqué industriel gris au format grande taille avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.
logo Allen-Bradley

Le PC embarqué ASEM™ 6300B-EW1 est un PC industriel d'entrée de gamme économique qui peut être facilement  configuré pour répondre aux besoins de chacune de vos applications uniques. Une configuration peu profonde (SL) offre uniquement des communications de base, une configuration moyenne (S0) offre des communications étendues et une configuration plus profonde (S1) offre des communications étendues et des emplacements d'extension PCI.

Ces PC peuvent être associés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ pour offrir une expérience IHM optimale au sein du système de production Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Tous les PC sont livrés en standard avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mais sont disponibles en option sans système d'exploitation.

Ils sont tous livrés avec un BIOS préinstallé compatible ThinManager®, afin que vous puissiez syndiquer des applications à partir d'un ThinServer™ dans un emplacement sécurisé et les exécuter sur l'ASEM 6300B-EW1 sans avoir besoin d'un disque dur ou d'un système d'exploitation, ce qui vous permet d'économiser de l'argent tout en augmentant considérablement la résilience du système et la cybersécurité.

Une licence d'exécution pour FactoryTalk® Remote Access™ Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis notre  Product Compatibility and Download Center pour commencer.

Pour les installations nécessitant un affichage local, consultez nos ASEM 6300P-EW1 Panel PCs et ASEM 6300M Industrial Monitors.


Présentation

  • Plate-forme Atom classe Elkhart Lake économique.
  • Fonctionnalités intégrées : jusqu'à 16 GB de RAM, jusqu'à 1 TB de stockage, quatre ports USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s), un port Ethernet 2.5 Gb/s et deux ports Ethernet 1 Gb/s, DisplayPort++ et un port série isolé multi-standard DB9M.
  • Options configurables : au choix, deux ports USB supplémentaires, Ethernet 1 Gb/s + USB, Ethernet 1 Gb/s, Remote Video Link (RVL), un slot PCI, un slot PCIe×4 ou deux ports série isolés multi-standard DB9.
6300B-EW1
Famille Standard Fonctions pour EW1 Processeur

Intel Atom® x6425E 2.00 GHz (3.00 GHz en mode rafale) ▪ 64 bits ▪ 4 cœurs / 4 threads

  • Cache L2 1.5 Mo 
  • 10 nm
Chipset

Intel® Elkhart Lake PCH (Platform Controller Hub)

  • Intégré dans la puce processeur (SoC)
Contrôleur vidéo Intel® UHD Graphics intégré
Sortie vidéo 1× DisplayPort++ v1.4a
Série 1× RS232/422/485 (DB9M)
Montage Montage mural

Fiche d'alimentation supplémentaire

  • Bouton d'alimentation à distance
  • 1× signal de sortie État de l'alimentation + 1× signal d'entrée Arrêt système
Fiche d'onduleur Compatible avec ASEM 6300V Smart UPS
Famille Configurable Fonctions pour EW1 Système d'exploitation Windows 10 LTSC 2021 ou sans système d'exploitation
Mémoire système – RAM 4 GB, 8 GB ou 16 GB (LPDDR4x)
Stockage de masse
  • Aucun stockage
  • CFast : 1× logement CFast SATA III amorçable intégré avec accès externe (jusqu'à 240 GB)
  • SSD M.2 : 1× connecteur intégré pour insertion directe de SSD M.2 NVMe PCIe x2 (jusqu'à 1 TB)           
  • SSD SATA 2.5″ (versions S0/S1 uniquement) : 1× connecteur intégré pour SSD SATA III 2.5″ avec kit d'installation interne

INTERFACES ADD‐ON

(non disponible pour la version sans extension)

  • Position A (max 1)
    • 2× RS232/422/485 isolées (DB9M)
    • 2× USB 2.0 (Type-A)
    • 1× Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45) + 1× USB 2.0 (Type-A)
  • Position B (max 1)
    • - 1× Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45)
    • - 1× RVL (remote video link RJ45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT (TPM intégré)
  • TPM discret (en option)
Famille Standard Fonctions pour EW1, suite

LAN

1× Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45) + 2× Ethernet Gigabit (RJ45)

Alimentation

24 V DC (18–32 V DC) isolée
Température de fonctionnement 0–50 °C (32–122 °F)

Température de stockage

−10–+60 °C (14–140 °F)
Humidité 20–90 % HR (sans condensation)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gb/s
Niveau de protection IP20
Logements d'extension 1× PCI demi-longueur ou 1× PCIe x4* demi-longueur, sur carte adaptateur (version S1 uniquement)
Batterie 1× CR2032 accès externe
  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant
  • ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production
    Usine d'eau – Ligne d'embouteillage d'eau pour le traitement et l'embouteillage d'eau de source pure dans de petites bouteilles bleues. Mise au point sélective.
    Livre numérique
    ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production

    En combinant l'automatisation, les informations opérationnelles et l'analyse avancée, un système MES correctement mis en œuvre peut donner aux entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, un avantage concurrentiel significatif.

    Lire maintenant
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
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus listé
  • Cmim - Maroc
  • KCC - Corée
  • RCM - Australie et Nouvelle-Zélande
  • REACH
  • RoHS

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqué ASEM 6300B-EW1
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose