Loading

Moniteurs de panneau ASEM 6300M
Allen-Bradley

Nos moniteurs ASEM 6300M sont équipés d’un écran multitouch quatre points, tout en verre, sans bordure, qui peut également être utilisé avec des gants.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(21)
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
  • Moniteur industriel ASEM 6300M avec boîtier extra-plat orienté vers la gauche. L’arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation

    Low Profile Bezel

  • Moniteur industriel ASEM 6300M avec encadrement standard orienté vers l'avant. L'arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation

    Standard Bezel

  • Moniteur industriel ASEM 6300M avec cadre en acier inoxydable orienté vers la droite. L’arrière-plan est gris et vert clair. Le moniteur est posé sur un bureau et affiche une image du logiciel Rockwell Automation.

    Stainless Steel Bezel

Moniteur industriel ASEM 6300M avec boîtier extra-plat orienté vers la gauche. L’arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation

Low Profile Bezel

Moniteur industriel ASEM 6300M avec encadrement standard orienté vers l'avant. L'arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation

Standard Bezel

Moniteur industriel ASEM 6300M avec cadre en acier inoxydable orienté vers la droite. L’arrière-plan est gris et vert clair. Le moniteur est posé sur un bureau et affiche une image du logiciel Rockwell Automation.

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
Moniteur industriel ASEM 6300M avec boîtier extra-plat orienté vers la gauche. L’arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation
Chevron LeftChevron Left
Moniteur industriel ASEM 6300M avec encadrement standard orienté vers l'avant. L'arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation
Moniteur industriel ASEM 6300M avec cadre en acier inoxydable orienté vers la droite. L’arrière-plan est gris et vert clair. Le moniteur est posé sur un bureau et affiche une image du logiciel Rockwell Automation.
logo Allen-Bradley

Notre gamme Allen-Bradley® ASEM™ 6300 est une gamme complète de PC industriels, de clients légers et de moniteurs à architecture ouverte. Cette gamme étendue et adaptable offre la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences de performance spécifiques. Cette famille de produits est parfaitement adaptée aux clients qui ont besoin d'une solution d'interface homme-machine (IHM) hautes performances pour les environnements industriels. En s'intégrant complètement à nos logiciels FactoryTalk® View SE et FactoryTalk View ME, elle permet une assimilation transparente au sein de votre établissement.

Le moniteur industriel ASEM 6300M comprend un écran multitactile à dix points qui peut également être utilisé avec des gants. Les écrans tactiles sont pré-étalonnés, de sorte qu'un réétalonnage n'est pas nécessaire. Ces moniteurs sont optimisés pour fonctionner avec la gamme d'ordinateurs et de clients légers ASEM 6300 afin de créer une solution de visualisation, de maintenance, de commande ou de calcul d'informations.

Les considérations de conception deviennent de plus en plus importantes dans le monde des constructeurs de machines. Les cadres à profil bas sur les écrans larges et les moniteurs offrent un aspect ultra-moderne qui distingue visuellement cet équipement de la foule. De plus, l'ASEM 6300M dispose de diverses options de conception, ce qui fait de cette gamme de produits robuste un excellent choix pour les environnements d'atelier.


  • Offre une résolution jusqu'à la haute définition intégrale (FHD) avec un affichage à rétroéclairage DEL 16 millions de couleurs en différentes tailles et rapports hauteur/largeur de 10,1 à 24″.
  • Les entrées DVI et DisplayPort sont disponibles sur tous les moniteurs.
  • Variantes à montage sur panneau en formats standard et grand écran.
  • Résolutions disponibles : FHD / SXGA / XGA / WXGA.
  • Affichage analogique résistif ou capacitif projeté (pour le fonctionnement multipoint).
  • Disponible avec des boîtiers standard et à profil bas.
Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

  Aluminium standard Bordure Standard
Acier inoxydable true flat Bordure
Aluminium profil bas Bordure Aluminium et verre profil bas Bordure Aluminium true flat Bordure Bordure en acier inoxydable grand écran
Rétroéclairage LCD TFT LCD  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″ W ‑ 1280×800
15.5″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1930×1080
24″ W ‑ 1920×1080
Écran tactile Résistif 5 fils P-CAP multitouch (dix points) Résistif 5 fils
Contrôleur T/S USB
Panneau avant Aluminium  Acier inoxydable true flat Aluminium Aluminium verre true flat Aluminium  Acier inoxydable
Indice de protection IP65 IP66K IP65  IP69K
Entrée vidéo DVI / DisplayPort
USB

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, avant)

3 × USB 2.0 3 × USB 2.0, arrière

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, avant)

3 × USB 2.0, arrière 
Alimentation 24 V c.c. isolée
100 V/230 V c.a.
Température de fonctionnement 0–50 °C (32–122  °F)
Approbations Certification UL Type 12

 

Certification UL Type 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Pour les modèles alimentés en c.c. uniquement : certification UL Classe 1 Div 2 pour environnement dangereux
Maroc, KC (Corée), EAC (Russie eurasienne)

  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation du panneau 6300M et des moniteurs VESA 6300M-IN001_-EN-P
Installation des moniteurs 6300M pour environnements dangereux 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des moniteurs Panel 6300M 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit des moniteurs industriels ASEM 6300M 6300M-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Homologué cULus
  • Marquage CE
  • C-Tick/RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Moniteurs ASEM 6300M Panel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose