Le PC industriel d'entrée de gamme ASEM™ 6300P-EW1 est une solution économique disponible en trois configurations matérielles pour répondre à vos besoins spécifiques. Une configuration peu profonde (SL) offre uniquement des communications de base, une configuration moyenne (S0) offre des communications étendues et une configuration plus profonde (S1) offre des communications étendues et des emplacements d'extension PCI. Ils sont équipés de panneaux LCD embarqués aux formats écran large et standard. Les options d'encadrement et d'écran tactile incluent un cadre en aluminium ou en acier inoxydable, une face avant TrueFlat en aluminium avec écran tactile résistif ou un écran PCAP en verre avec prise en charge des gestes.
Ces PC peuvent être associés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ pour offrir une expérience IHM optimale au sein du système de production Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Tous les PC sont livrés en standard avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mais sont également disponibles sans système d'exploitation en option.
Tous sont livrés avec un BIOS ThinManager®-ready préinstallé, ce qui vous permet de syndiquer des applications à partir d'un ThinServer™ dans un emplacement sécurisé et de les exécuter sur l'ASEM 6300B-EW1 sans avoir besoin d'un disque dur ou d'un système d'exploitation, ce qui vous permet d'économiser de l'argent tout en augmentant considérablement la résilience et la sécurité.
Une licence d'exécution pour FactoryTalk® Remote Access™ Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.
Pour les installations qui ne nécessitent pas d'affichage local, consultez le PC embarqué ASEM 6300B-EW1.