Loading

Variateurs c.a. basse tension

Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions globales et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.
Variateurs c.a. basse tension
Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions globales et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.
Variateurs
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
  • Variateurs de vitesse c.c.
    • Usage général
    • Usage général
    • Environnement difficile
    • Environnement difficile
    • Contrôle vectoriel
    • Contrôle vectoriel
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel DriveTools SP
    • Logiciel DriveTools SP
Main Image
Variateurs de vitesse c.a. basse tension Architecture

Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Architecture offrent des solutions économiques pour un large éventail d’applications industrielles. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général permet de gagner du temps et fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Tout voir »
Main Image
Variateurs de vitesse c.a. basse tension compacts

Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Compact offrent une solution rentable et simple pour les applications autonomes de commande au niveau de la machine ou pour une intégration système simple. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Tout voir »
Solutions groupées pour variateurs c.a. basse tension
OrdersOrders
Solutions groupées pour variateurs c.a. basse tension

Choisissez parmi toute une gamme de solutions groupées standard préconfigurées pour rationaliser votre processus d’acquisition. Ces solutions simplifieront la livraison et l’installation et faciliteront les commandes répétées et l’inventaire.

En savoir plus
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs c.a. basse tension Chevron RightChevron Right