Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Architecture offrent des solutions économiques pour un large éventail d’applications industrielles. Conçue pour une utilisation facile, cette classe de variateurs à usage général permet de gagner du temps et présente un format compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

PowerFlex 755TS
Nos variateurs PowerFlex® 755TS sont conçus pour d'innombrables applications de commande de moteur et de secteurs industriels, des défis de commande industrielle standard aux plus exigeants.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et ergonomiques dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 755 procurent ergonomie, flexibilité d’application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquée. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option double port EtherNet/IP™ prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.

PowerFlex 755T
Nos variateurs PowerFlex® 755T ont été conçus pour fournir des solutions d’atténuation de la distorsion harmonique, de régénération et de bus commun qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de gagner en flexibilité et d’accroître la productivité. Il s’agit des premiers variateurs dotés de la technologie TotalFORCE®, laquelle utilise plusieurs fonctionnalités brevetées développées pour optimiser votre système.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l’alimentation, la commande et l’interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d’espace, de simplicité et de fiabilité. Ces variateurs fournissent une vaste gamme de fonctionnalités qui peuvent être aisément intégrées à votre architecture et configurées pour la plupart des besoins des applications.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 700 sont disponibles dans une large gamme de puissances (en CV). Ils commandent des moteurs asynchrones triphasés dans des applications dont les besoins vont de la régulation de vitesse la plus simple à la commande de couple la plus exigeante. Les variateurs PowerFlex 700 offrent des caractéristiques et des paramètres spécifiques aux applications de levage, de puits de pétrole, de vitesse et positionnement.

Variateur c.a. PowerFlex 700L
Basés sur une architecture de puissance entièrement régénérative à refroidissement liquide, nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700L offrent soit un contrôle vectoriel PowerFlex 700, soit une commande PowerFlex 700S. Cette puissante combinaison offre d'excellentes performances et des charges possibles élevées dans un petit conditionnement, associées à l'efficacité énergétique et de faibles harmoniques. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700L sont des variateurs flexibles hautes performances disponibles dans des versions montées sur en baie et en boîtier.

Variateur c.a. PowerFlex 700S
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications les plus exigeantes de variateur et de système de commande autonomes et coordonnées. Le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 700S avec l’option DriveLogix™ combine les performances élevées et la commande flexible des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix hautes performances pour proposer une solution de régulation et de commande hautement fonctionnelle et économique.

Alimentations à bus commun
Nos alimentations à bus commun utilisent un redresseur commun pour alimenter le bus c.c. pour tous les onduleurs c.c.-c.a. Le partage d'alimentation sur le bus c.c. accroît le rendement des applications au sein desquelles des onduleurs sont consommateurs tandis que d'autres appartenant au même procédé régénèrent de l'énergie.