PhysicalAxeFault
S'applique aux : axes de type Consommé, Asservissement, Variateur asservi et Virtuel.
PhysicalAxeFault est un attribut booléen. Il est défini pour un axe (axis) de type Consommé, Asservissement ou Variateur asservi si l'un des défauts suivants survient. Cliquez sur l'un des défauts de la liste ci-dessous pour obtenir de plus amples informations le concernant.
CONSEIL:
pour diagnostiquer le PhysicalAxisFault d'un axe de type Consommé, contrôlez l'état des deux défauts ci-dessus, dans l'application Logix Designer qui commande l'automate auquel l'axe de type Consommé est physiquement connecté.
Pour un axe (axis) de type Virtuel, la valeur du PhysicalAxeFault est toujours de zéro.
La présence d'un PhysicalAxisFault définit le bit n° 0 de l'attribut AxisFault.
Pour effacer un PhysicalAxeFault, vous devez diagnostiquer et effacer le défaut sous-jacent. Vous pouvez utiliser les instructions suivantes pour effacer le défaut sous-jacent et le PhysicalAxisFault.
Pour effacer un PhysicalAxisFault :
- Instruction Effacement des défauts (Fault Reset, MAFR), pour effacer tous les défauts de mouvement d'un axe (axis).
- En cas d'arrêt, une instruction Reprise après arrêt (Shutdown Reset, MASR), pour retourner à un état de fonctionnement de l'axe (axis).
- Pour un axe (axis) groupé : l'instruction Reprise après arrêt de sécurité d'un groupe d'axes (Motion Group Shutdown Reset, MGSR), pour effectuer la transition d'un groupe d’axes d'un état d'arrêt de sécurité à un état de fonctionnement axe (axis) prêt.
Fournir une réponse