Configuration des modules I/O spécialisées FLEX ou FLEX Ex

Vous pouvez utiliser la configuration par défaut fournie avec vos modules FLEX I/O spécialisées ou FLEX Ex ou les fonctions de l'application
Logix Designer
pour configurer un module spécifique à votre application. Par exemple, vous pouvez :
  • accepter la configuration par défaut pour votre module ou
  • écrire la configuration du niveau des points spécifique à votre application.
Pour configurer un module d'E/S (I/O) spécialisées FLEX ou FLEX Ex :
  1. Placez le curseur sur le module que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
  2. Entrez les informations de configuration.
  3. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Vous pouvez également configurer un module lors de sa création. Si vous choisissez de ne pas utiliser la configuration par défaut établie pour un module d'I/O FLEX, vous pouvez le configurer selon vos propres spécifications.
Choisissez parmi les modules FLEX I/O ci-après pour configurer ce module.
I/O spécialisées FLEX
I/O spécialisées FLEX Ex
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal