Exemple de programmation et câblage SMAT
La partie commande standard de l’application n’est pas représentée.
Schéma de câblage

Exemple de programmation
Le schéma de programmation suivant affiche l’instruction avec les entrées et sorties.

Diagramme à relais

Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée et de sortie du module
Guard I/O
, comme représenté.Définition du module

Rockwell Automation
suggère de sélectionner Correspondance exacte (Exact Match)
pour Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner Correspondance compatible (Compatible Match)
.Configuration des entrées du module

Configuration des sorties du module

Fournir une réponse