Exemple de programmation et câblage DCM

Cette section indique comment programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
Cet exemple d’application est conforme à la norme ISO 13849-1, pour une opération de Catégorie 4.
CONSEIL: La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage
DCM Wiring
Schéma de programmation
Ce schéma de programmation montre l’instruction Surveillance de l’entrée double canal (DCM) avec les entrées et les sorties.
DCM Programming Example
Diagramme à relais
DCM_LD_other_v31
Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les opérandes d’entrée et de sortie du module Guard I/O, comme représenté.
Définition du module
DCM_mod def_v31
Rockwell Automation
suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également choisir
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
DCM_Mod inp config_v31
Configuration des sorties du module du test
DCM_mod test oput config_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal