Exemple de programmation de câblage DCA-DCAF
Cet exemple est conforme à l’opération ISO13849 PLe et IEC61511 SIL 3. Voici un exemple d’une application de sécurité relativement simple où les capteurs de température sont représentés par deux capteurs à 4 fils.
Cet exemple montre comment connecter le dispositif de terrain à un module d’Entrée analogique POINTGuard 1734-IE4S. L’exemple illustre comment configurer les module d’E/S et utiliser les étiquettes E/S dans la logique associée pour cette application simple, et notamment comment utiliser l’instruction Entrée analogique double canal pour contrôler les aspects de sécurité de cette application. La partie standard/contrôle de cette application n’apparait pas.
Cet exemple n’inclus pas le conditionnement E/S et le défaut de logique de verrouillage, qui peuvent s’avérer nécessaires pour des questions de diagnostic.
Exemple de câblage

(1) Le Retour de signal et le Commun ont le même potentiel.
(2) Si le capteur possède une sortie digitale à utiliser avec le mode Tachymètre, elle doit être de type pousser-tirer ou posséder des résistances de rappel à niveau haut ou bas adaptées au type NPN ou PNP. Le module 1734-IE4S n’apporte pas une faible impédance à ces résistances de rappel à niveau haut ou bas.
(3) Cette configuration de câblage est aussi utilisée pour le mode Tachymètre redondant SIL 2.
(4) Pour les capteurs de sortie de tension analogique, les niveaux du signal pour le fonctionnement de l’application doivent être hors du niveau de signal lorsque ce dernier n’est pas présent, quand le câble est cassé par exemple.
Exemple de programmation
Ce schéma de programmation affiche les instructions avec les entrées.

Diagramme à relais

Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée du module Guard I/O, comme représenté.
Configurez le module comme indiqué dans le diagramme suivant.
Définition du module

Rockwell Automation
suggère de sélectionner Correspondance exacte (Exact Match)
pour Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner Correspondance compatible (Compatible Match)
.Configurez les entrées du module comme indiqué dans les diagrammes suivants.
Configuration du module d’entrée de sécurité

Configuration des entrées du module

Configurez la configuration de l’Alarme du module 1 pour le Canal 0 et le Canal 1. Configurez le Canal 0 puis configurez le Canal 1 à l’identique du Canal 0.
IMPORTANT:
Ne pas cocher les cases d'Alarme car elles activent la fonction de double canal des Modules analogiques qui doivent être utilisés avec l’instruction DCA.
Configuration de l’alarme

Fournir une réponse