Pause SFC (SFP)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L’instruction SFP met en pause une routine SFC.
Langues disponibles
Diagramme à relais
SFP_LD_avail_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
SFP(SFCRoutineName,TargetState);
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Type
Format
Description
SFCRoutineName
ROUTINE
nom
Routine SFC à mettre en pause
TargetState
DINT
immédiat
Sélectionner-en un :
  • Exécution en cours (ou saisisser 0)
  • Pause en cours (ou saisisser 1)
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
SFCRoutineName
ROUTINE
nom
Routine SFC à mettre en pause
TargetState
DINT
immédiat
Sélectionner-en un :
  • Exécution en cours (ou saisisser 0)
  • Pause en cours (ou saisisser 1)
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L’instruction SFP vous laisse mettre en pause une routine SFC en cours d’exécution.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Conditions de défaut
Un défaut majeur se produira si :
Type de défaut
Code de défaut
Le type de routine n’est pas une routine SFC
4
85
Reportez-vous à la section Attributs communs pour connaître les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Condition d'entrée d'échelon est fausse.
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
L’instruction met en pause ou redémarre l’exécution de la routine SFC spécifiée.
Post-scrutation
N/A
Texte structuré
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Exécution normale
L’instruction met en pause ou redémarre l’exécution de la routine SFC spécifiée.
Post-scrutation
N/A
Exemple
Diagramme à relais
SFP_LD_ex_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal