Exemples de programmation et câblage MVC

Cette rubrique indique comment câbler le module Guard I/O et programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
CONSEIL: La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage
MVC Wiring and Programming Example
Ce schéma de programmation montre l’instruction Vanne de contrôle principale (MVC) avec les entrées et les sorties.
Schéma de programmation
MVC Programming Example
Diagramme à relais
RSL5K_MVC_exampleladder_v31
Définition du module
Les sections suivantes fournissent des exemples relatifs à la façon d’utiliser le logiciel de programmation pour définir les opérandes de configuration du module Guard I/O.
RSL5K_Module Definition for Safety and Metal Instructions_v31
Rockwell Automation suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner
Correspondance compatible
(Compatible Match).
Configuration des entrées du module
RSL5K_MVC_InputConfig_v31
Configuration des sorties du module du test
RSL5K_MVC_TestOutputConfig_v31
Configuration des sorties du module
RSL5K_MVC_OutputConfig_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal