Exemple de programmation et câblage MMVC

Cette rubrique indique comment câbler le module Guard I/O et programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
Cet exemple d’application est conforme à la norme ISO 13849-1, pour une opération de Catégorie 4.
CONSEIL: La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage
MMVC Maintenance Manual Valve Control
Ce schéma de programmation montre l’utilisation de l’instruction MMVC avec une instruction Démarrage de l’entrée double canal (DCSRT) et une instruction Vanne de contrôle principale (MVC).
Schéma de programmation
MMVC Programming Diagram
Diagramme à relais
RSL5K_MMVC Ladder Logic_v31
Définition du module
L’application Logix Designer s’utilise pour configurer les opérandes d’entrée et de sortie d’essai du module Guard I/O, comme illustré.
RSL5K_MMVC Module Definition_v31
Rockwell Automation suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également choisir
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
RSL5K_MMVC Module Input Configuration_v31
Configuration des sorties du module du test
RSL5K_MMVC Module Test Output Configuration_v31
Configuration des sorties du module
RSL5K_MMVC Module Output Configuration_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal