Exemple de programmation et câblage EPMS
Cette rubrique indique comment câbler le module Guard I/O et l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
CONSEIL:
La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage

Schéma de programmation
Le schéma de programmation affiche l’instruction avec les entrées et les sorties.

Diagramme à relais

Définition du module
Les sections suivantes fournissent des exemples relatifs à la façon d’utiliser le logiciel de programmation pour définir les opérandes de configuration du module
Guard I/O
.
Rockwell Automation suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également choisir Correspondance
compatible
(Compatible Match).Configuration des entrées du module

Configuration des sorties du module

Fournir une réponse