Exemple de programmation et câblage AVC
Cette rubrique indique comment programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
CONSEIL:
La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage

Schéma de programmation
Ce schéma de programmation montre l’utilisation de l’instruction AVC de commande de la vanne auxiliaire avec une instruction MVC de la vanne de contrôle principale.

Diagramme à relais

L’application Logix Designer s’utilise pour configurer les opérandes d’entrée et de sortie d’essai du Guard I/O, comme illustré.
Définition du module

Rockwell Automation
propose l'utilisation de Correspondance exacte (Exact Match), comme illustré. Néanmoins, la définition du paramètre Détrompage électronique (Electronic Keying) sur Correspondance compatible (Compatible Match) est autorisée.Configuration des entrées du module

Configuration des sorties du module du test

Configuration des sorties du module

Fournir une réponse