Séquences des opérations de preuve

Les tests de preuve sont réalisés lors de l’activation ou la désactivation de l’axe du variateur. Pendant les transitions d’état, le variateur réalise une série d’opérations afin de s’assurer du bon fonctionnement du moteur (Preuve de couple) et du frein (Preuve de frein).
Les organigrammes suivants définissent ces séquences des opérations, dans le contexte d’une transition d’activation de variateur, et d’une transition d’abandon ou désactivation de variateur.
Séquence d’activation de variateur avec tests de preuve
Séquence de désactivation de variateur avec tests de preuve
Drive Disable Sequence with Proving
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal