Accéder aux attributs depuis le diagramme logique à relais

Vous pouvez trouver les attributs qui sont accessibles à l’aide des instructions SSV ou GSV de la Logique à relais. Il y a trois catégories principales d’attributs : état, interface et configuration.
SSV configuration example
RSLogix500 Linked Graphics JPEG File Template
L’accès GSV/SSV est filtré en fonction du type de configuration d’axe : Boucle de position, Boucle de vitesse, Boucle de couple, Retour.
Par exemple ,
Type de configuration de l'axe
Attribut disponible
Boucle de position
PositionLoopBandwidth
VelocityLoopBandwidth
Boucle de vitesse
VelocityLoopBandwidth (uniquement)
Boucle de couple
Aucun attribut n’est disponible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal