Page de configuration Mouvement PTO - Général

Dans
FactoryTalk Design Workbench
, les contrôleurs
Micro800
qui prennent en charge le contrôle du mouvement utilisent des sorties à impulsions haute vitesse (Pulse-Train Outputs, PTO) pour contrôler le positionnement de l’axe. Le nombre d'axes PTO pris en charge dépend du type de contrôleur dans le projet.
Utilisez la page de configuration
Mouvement PTO - Général
pour effectuer les actions suivantes :
  • Configurer le temps nécessaire au moteur PTO pour exécuter les commandes de mouvement.
  • Ajouter ou supprimer des axes dans le projet du contrôleur.
  • Afficher le nom de l'
    Axe de retour
    lorsque l'axe PTO est associé à un
    Axe de retour
    .
Paramètres de la page de configuration générale Mouvement PTO
Paramètre
Description
Temps d'exécution du moteur de mouvement PTO
Indique l'heure de l'exécution d'un axe. Cette option est configurable lorsqu’un ou plusieurs axes sont ajoutés au projet.
Sa valeur est comprise entre 1 et 10 ms. La valeur par défaut correspond à 1 ms.
Axe
<x>
Sélectionne un ou plusieurs axes à ajouter au projet du contrôleur ou à y supprimer.
FBAxis
<x>
Affiche lorsqu'un module enfichable 2080-MOT-HSC fait partie de la configuration du contrôleur et qu'il est activé avec l’axe retour codeur. La case est cochée et est accessible en lecture seule.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal