Page de configuration Adressage Modbus

L’adressage Modbus permet la communication entre un contrôleur
Micro800
et des appareils Modbus, tels qu’une PanelView Component (PVC) DesignStation. L’adressage Modbus prend en charge jusqu’à 200 variables et est disponible pour les contrôleurs suivants :
  • Micro820
    L20E
  • Micro850
    L50E
  • Micro870
    L70E
Utilisez la page de configuration
Adressage Modbus
pour :
  • Associer une valeur d'adresse Modbus à une valeur dans le contrôleur
    Micro800
    .
  • Supprimer une association d'adresse Modbus.
  • Exporter les adressages Modbus.
  • Importer les adressages Modbus.
Le format d’adressage Modbus est spécifique à chaque appareil. Même si la documentation peut être variée pour faciliter la compréhension de l’utilisateur, les octets transmis à travers le câble restent identiques. Dans les exemples suivants, un contrôleur
Micro800
sert d’esclave et l’adresse logique de la première bobine est 000001.
  • Exemple PVC
    Le même format est utilisé lors de la configuration de l’adresse Modbus dans la PVC DesignStation et
    FactoryTalk Design Workbench
    . Plus précisément, la première bobine se voit attribuer l’adresse 000001 dans la PVC DesignStation et
    FactoryTalk Design Workbench
    . Si vous saisissez la même adresse Modbus, une balise dans la PVC DesignStation est liée à une variable dans
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Exemple d’autres appareils
    Pour certains appareils, le format de la plage d’adresses Modbus ne correspond pas au format de l’adressage Modbus
    FactoryTalk Design Workbench
    . Dans un format standard, l’appareil maître représente l'adresse Modbus, c’est-à-dire l'adresse physique transmise via le câble, avec l'adresse Modbus 000000 assignée à la première bobine. Dans de tels cas, l'adresse de l'appareil maître (000000 pour la première bobine) doit être mappée sur 000001 dans l’adressage Modbus
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Paramètres de la page de configuration Adressage Modbus
Paramètre
Description
Ethernet
Fournit un lien vers la page de configuration
Ethernet
du contrôleur, où vous pouvez activer le protocole TCP (Transmission Control Protocol) Modbus.
Nom de variable
Indique le nom de la variable associé à l'adresse Modbus actuelle.
L’adressage Modbus prend en charge jusqu’à 200 variables.
Type de données
Indique les types de données Modbus disponibles pour la configuration.
Adresse
Indique l'adresse Modbus à saisir. Une adresse comporte 5 ou 6 chiffres, dont le premier représente le type de registre.
  • 0xxxxx
    pour les bobines
  • 1xxxxx
    pour les entrées discrètes
  • 3xxxxx
    pour les registres d'entrée
  • 4xxxxx
    pour les registres de maintien
Adresse utilisée
Indique la plage d'adresses Modbus pouvant être associées à une variable. Les valeurs varient en fonction de l’adresse Modbus et du type de données.
Les plages d’adresses à 6 chiffres sont les suivantes :
  • 000001–065536
  • 100001–165536
  • 300001–365536
  • 400001–465536
Les plages d’adresses à 5 chiffres sont les suivantes :
  • 00001–09999
  • 10001–19999
  • 30001–39999
  • 40001–49999
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal