Diagnostics de communication pour DeviceNet
La page Diagnostics de communication pour DeviceNet est disponible dans la page de configuration Module enfichable 2080-DNET20 lorsque le module enfichable est de version 2.
Une fois le contrôleur connecté, le bouton
Diagnostiquer
est disponible. Lorsque FactoryTalk Design Workbench
est en mode en ligne, la page des diagnostics est activée et les valeurs sont mises à jour à partir du contrôleur.
CONSEIL:
Si le contrôleur
Micro800
est protégé par mot de passe, saisissez le mot de passe pour afficher les Diagnostics de communication
pour DeviceNet.Lors du diagnostic des communications série, si le port série utilise le pilote DeviceNet, le tableau suivant répertorie les statistiques surveillées et affichées en temps réel.
Classé | Description |
|---|---|
Numéro d'emplacement | Affiche l'emplacement où le module enfichable 2080-DNET20 est relié aux contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E ou Micro870 L70E.Numéros d’emplacement : de 1 à 5. |
État | Affiche l'état du scrutateur. L’état est en lecture seule. Pour obtenir des informations, consultez Codes d'état du scrutateur DeviceNet. |
Mode | Affiche le mode du scrutateur : inactif ou en cours d’exécution. |
Vitesse en bauds | Affiche le débit en bauds du scrutateur. Les valeurs sont les suivantes :
|
Adresse | Affiche l’adresse du scrutateur lue par l'appareil. |
Scrutation automatique | Affiche l’état de la scrutation automatique : activé ou désactivé. |
Noeuds dans la liste de scrutation | Affiche les nœuds activés sur le réseau. Il est possible d’activer jusqu’à 20 nœuds. Les états de nœud sont les suivants :
|
Fournir une réponse